Cerberus PACE je rešenje za javno obraćanje i glasovni alarm (PA/VA) za urednu evakuaciju i dnevne najave. Osigurava da se poruke isporučuju sa kristalnom jasnoćom, omogućavajući brzu i kontrolisanu evakuaciju u izazovnim akustičkim okruženjima. PA/VA sistem nudi poboljšanu fleksibilnost i sigurnost kroz svoju modularnu i redundantnu arhitekturu.
- Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 i 1000 napravljeni su za male i srednje zgrade. Zidni glasovni alarmni paneli imaju maksimalnu snagu do 800 V, odnosno 2.000 V.
- Cerberus PACE Modular: Sa do 24 petlje ili 48 stubova, Cerberus PACE Modular je izgrađen za velike zgrade sa složenim zahtevima.