Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto je adresabilnost važna?

Sa Inteligentnim uređajima Acend, adresabilnost znači da se svaki uređaj može aktivirati i testirati samostalno, nezavisno od svake druge jedinice u krugu. Možete kombinovati logičke funkcije da biste reprodukovali različite tonove ili uzorke na bilo kom odabranom uređaju.

Prednosti adresabilnosti:

  • Prilagođeni strobovi: U prostor se može instalirati više uređaja, od kojih svaki signalizira drugačiji alarm na jednom paru žica.
  • Prilagođena razmena poruka: Poruke i paging mogu biti usmereni na pojedinačne zvučnike ili zone unutar većeg sistema.

Pregled proizvoda

Acend-inteligentni uređaj-rog 1920k1080 01

Horn

  • 12 jedinstvenih tonova
  • Montaža sa jednom bandom
acend-inteligentni uređaj-stroboskop 1920k1080 02

Strobe

  • 15 - 185 sveće
  • Širina impulsa 20 ms
  • Montaža sa jednom bandom
acend-inteligentni uređaj-rog-stroboskop 1920k1080 03

Strob roga

  • 15 - 185 sveće
  • Montaža sa jednom bandom
  • 12 jedinstvenih tonova
acend-inteligentni uređaj-zvučnik 1920k1080 04

Zvučnik

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 do 2V
  • 15 - 185 sveće
  • Visoka vernost
acend-inteligentni uređaj-zvučnik-stroboskop 1920k1080 05

Strobe zvučnika

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 do 2V
  • 15 - 185 sveće
  • Visoka vernost
acend-inteligentni uređaj-niskofrekventni zvučnik 1920k1080 06

Niskofrekventni zvučnik

  • 520 Hz LF ton za spavaće prostore
acend-inteligentni uređaj-niskofrekventni zvučnik-strob 1920k1080 07

Stroboskop zvučnika niske frekvencije

  • 520 Hz LF ton za spavaće prostore
  • 15 - 185 sveće

Ključne prednosti

Istaknute mogućnosti

Često postavljana pitanja

Istražite povezane resurse

Brošure

Brošura | Acend Intelligent Notification