Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Digital Process Twin is powered by Atos

Atos je globalni lider u digitalnoj transformaciji sa oko 78.000 zaposlenih i godišnjim prihodom od oko 10 milijardi evra. Evropski broj jedan u sajber bezbednosti, oblaku i računarstvu visokih performansi, Grupa nudi prilagođena rešenja od kraja do kraja za sve industrije u 68 zemalja. Pionir u uslugama i proizvodima za dekarbonizaciju, Atos je posvećen sigurnom i dekarbonizovanom digitalnom sistemu za svoje klijente.<br/>Siemens i Atos osnovali su Strateški globalni Alliance 2011. godine, označavajući početak uspešne saradnje usmerene na pokretanje inovacija i pružanje vrednosti u različitim sektorima. Od 2020. godine Atos je proširio svoju saradnju kroz Globalno partnerstvo sa vodećom platformom za razvoj aplikacija sa niskim kodom Mendik Mendix industriji.™

Why TIA Portal?

Digital Process Twin pomaže farmaceutskim proizvođačima da optimizuju proizvode i procese od istraživanja i razvoja do proizvodnje: pruža nove uvide za razvoj i bolju kontrolu nad proizvodnim procesom. Na osnovu podataka koji dolaze iz stvarne biljke i korišćenjem simulacionih modela i nauke o podacima, virtuelna biljka se kreira i koristi za slanje predviđanja i mera kontrole nazad stvarnoj biljci.

Demo

Benefits

  • Brži razvoj i vreme za stavljanje na tržište
  • Fizički testovi smanjeni za do 35%
  • Bolje upravljanje kvalitetom
  • Izbegavajte odstupanja i poboljšajte prinos
  • Troškovi proizvodnje smanjeni za do 20%

Featured Capabilities