Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINUMERIK CNC Robotics?

CNC kontrolisana robotika omogućava pametniji put do automatizacije. Jedna SINUMERIK platforma smanjuje inženjerski napor, pojednostavljuje integraciju i eliminiše trenje rada sa više sistema. To znači stabilne interfejse, lakše puštanje u rad i predvidljive performanse u celom radnom prostoru robota. Pruža veću dostupnost mašina, konzistentniji kvalitet i tokove rada sa kojima postojeći stručnjaci obučeni za CNC mogu lako da podnesu.

Upoznajte robota za alatne mašine SINUMERIK

Na čelu CNC Robotics stoji SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) - najprecizniji robot za obradu na svetu. MTR kombinuje revolucionarni koncept pogona sa naprednom SINUMERIK kontrolom pokreta. Ovaj proboj čini primene velike sile, uključujući obradu čelika, izvodljivim unutar robotske ćelije.

Probojne performanse

Apsolutna tačnost puta poboljšana je za preko 200% i povećanje produktivnosti do 40%.

Poboljšana krutost

Veća dinamička krutost u celom radnom području omogućava zahtevne zadatke obrade čelika sa velikim procesnim silama.

Proširena polja aplikacije

Slučajevi upotrebe visoke preciznosti - takođe bez procesnih sila - kao što su aditivna proizvodnja (AMF) i inkjet štampanje, lasersko i vodeno rezanje imaju koristi od dostignuća.

Istaknute mogućnosti

Discover how others use CNC Robotics

Često postavljana pitanja

Istražite resurse

Važni linkovi

Izdanje isporuke | SINUMERIK Run miRobot/direktna kontrola

Istražite srodne proizvode