Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
PODCAST O OPTIMISTIČNIM IZGLEDIMA — 27. OKTOBAR 2026

U 5: Zašto je P&G predao svoju fabričku AI inženjerima postrojenja

Rezime epizode

U ovoj epizodi Optimistični izgledi U pet, Lauren Espin istražuje kako Procter & Gamble (P&G) koristi industrijsku AI za smanjenje proizvodnog otpada i poboljšanje efikasnosti proizvodnje. Tradicionalne sisteme mašinskog vida može biti teško reprogramirati za proizvode sa mekim, teksturiranim materijalima i složenom ambalažom. P&G-ov kokpit za vizuelnu inspekciju (VIC) koristi modele dubokog učenja koji rade na Siemens Industrial Edge Edge-u da bi pregledao svaki proizvod u realnom vremenu, identifikovao nedostatke pri punoj brzini proizvodnje i preporučio prilagođavanja radi smanjenja otpada.

Ono što VIC čini posebno moćnim je to što inženjeri postrojenja mogu da konfigurišu inspekcije, obučavaju AI modele i sami ažuriraju sistem, stavljajući stručnost direktno u ruke ljudi koji najbolje poznaju proizvodnu liniju. Izgrađen kao aplikacija za višekratnu upotrebu na platformi Siemens Industrial Edge, VIC se može naručiti pet do deset puta brže od tradicionalnih prilagođenih sistema vida. Rezultati već imaju uticaj, a otpad je smanjen za 10-20%, u zavisnosti od proizvoda, pokazujući kako skalabilni industrijski AI može poboljšati održivost, produktivnost i performanse proizvodnje.

Kompletan transkript

Ja sam Lauren Espin, a ovo je The Optimistic Outlook In Five, brzo ažuriranje o važnom razvoju koji će promeniti budućnost.

Svaka proizvodna linija na svetu pravi stvari koje ne zadovoljavaju standarde kompanije i moraju se baciti. To je ono što nazivamo otpadom.

Možda to nije ogroman procenat u modernoj fabrici, ali liniji koja radi na hiljade jedinica u minuti nije potrebna visoka stopa otkaza da bi se stvorilo puno otpada.

Komad otpada nije samo izgubljena sirovina. Obično je gotov proizvod ili blizu njega. Već je potrošila materijal, vodu, energiju, vreme mašine i utor na liniji koji je nešto što se može prodavati moglo koristiti.

Smanjenje otpada je dobro za planetu, a dobro je i za krajnju liniju.

Jedini način da se smanji otpad je popraviti sve što ga uzrokuje. Što ceo problem pretvara u inspekcijski problem, u suštini: koliko onoga što napravite zapravo možete pregledati, dok se brzo kreće niz proizvodnu liniju

Ovaj problem se obično rešava mašinskim vidom. Ali svaki put kada se pakovanje, formulacija proizvoda ili okruženje promene, potrebno je složeno i dugotrajno ponovno programiranje.

Za P&G, problem je bio još složeniji. Tradicionalni mašinski vid je dovoljno izazovan da se reprogramira za liniju proizvoda sa krutim, identičnim izlazima, ali za mnoge P&G-ove proizvode dve jedinice sa iste mašine, obe ispravno napravljene, ne izgledaju identično.

To je zato što P&G proizvodi mnoge proizvode koji su mekani i teksturirani, napravljeni od materijala koji se sam pomera i rasteže i nabora, a sve to čini još više kada se kreće brzinom niz liniju. Zatim dodajte ambalažu koja je jako štampana i jako ukrašena, a imate recept za puno otpada.

Tako je P&G prešao na industrijski sistem inspekcije zasnovan na AI koji se može ponovo konfigurisati mnogo brže, može uočiti više nedostataka u realnom vremenu i može dati preporuke za prilagođavanje proizvodne linije kako bi se smanjio broj problema.

Sistem se naziva Visual Inspection Cockpit, ili VIC P&G-ovi modeli dubokog učenja koji rade na Siemens Industrial Edge-u, na industrijskim računarima sa Nvidia GPU-ovima, instaliranim pored proizvodne opreme, a ne u oblaku.

VIC čita slike kamere uživo, pregledava svaki pojedinačni proizvod koji prođe i razgovara direktno sa kontrolerom, tako da može da odbije jednu pojedinačnu stavku punom brzinom linije bez zaustavljanja bilo čega.

Komad koji ga čini posebno ubedljivim je alat koji omogućava sopstvenim inženjerima fabrike da konfigurišu inspekciju, obuče model i sami ga ažuriraju. To znači da umesto da drugi tim dođe da ponovo konfiguriše mašinski vid, ljudi koji već znaju tu liniju i već znaju kako izgleda pravi nedostatak na njoj, mogu promeniti sistem bez podnošenja karte i čekanja.

Postoji još jedan deo ovoga koji je još privlačniji za industriju u celini.

Siemens nije isporučio prilagođenu konstrukciju za jednu fabriku. Ceo sistem je postavljen kao aplikacija za višekratnu upotrebu na platformi Siemens Industrial Edge, sa infrastrukturom i obrascima integracije koji su već uspostavljeni. Nova primena se pušta u rad pet do deset puta brže od tradicionalnog sistema vida po meri. To je razlika između trošenja puno vremena i novca na impresivnog pilota, naspram iste investicije u sistem koji je uspostavljen na globalnom proizvodnom tragu.

I to radi. U zavisnosti od proizvoda, otpad je opao između deset i dvadeset procenata od primene VIC -a.

Ono što se ovde promenilo jeste da se stručnost potrebna za pokretanje industrijske AI preselila sa specijalističkog tima na pod, u sistemu koji se može uvesti u fabrike širom sveta.

Ja sam Lauren Espin, a ovo je Optimistični pogled.

Molimo vas da pratite Optimistički izgled za najnovija ažuriranja o industrijskoj tehnologiji i proizvodnji.

Detalji epizode:

Domaćin: Lauren Espin, Siemens SAD korporativne komunikacije
Objavljeno: 27. oktobar 2026
Trajanje: 5 minuta

Povezani linkovi: