Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Simulacija sistema

Obvladajte kompleksnost od zgodnjih faz oblikovanja. Ocenite in uravnotežite lastnosti uspešnosti od zgodnjih razvojnih faz do končne validacije uspešnosti in kontrolne kalibracije.

Kaj je sistemska simulacija?

Simulacija sistema je proces eksperimentiranja in preučevanja, kako spremembe značilnosti kompleksnega sistema (ali podsistema) vplivajo na sistem kot celoto.

Napredna simulacijska programska oprema uporablja matematične algoritme za napovedovanje in ponazoritev vpliva predlaganih sistemskih sprememb. Sistemska simulacija se lahko uporablja pri načrtovanju novega sistema, za odkrivanje osnovnega vzroka težav v obstoječem sistemu ali za testiranje prilagoditev sistema za doseganje različnih rezultatov.

Sistemska simulacija omogoča inženirskim skupinam, da optimizirajo multifizikalne sisteme prej z ocenjevanjem interakcij med mehanskimi, hidravličnimi, pnevmatskimi, termičnimi, električnimi in elektronskimi komponentami, preden postane na voljo prvi fizični prototip. V okviru bolj avtomatiziranih in elektrificiranih izdelkov sistemska simulacija pomaga inženirjem načrtovanja napovedati obnašanje kompleksnih večfizikalnih sistemov, najti konfiguracije, ki ustrezajo zahtevam glede zmogljivosti, in pospešiti inženirske odločitve.

Sorodni izdelki: Simcenter Amesim | Simcenter Flomaster | Simcenter sistemski analitik | Simcenter HEEDS

An engineer using the Simcenter systems simulation software on the desktop.

Odkrijte prednosti

Sistemska simulacija je močno orodje za načrtovanje in analizo kompleksnih sistemov. Združuje simulacijo sistema z več domenami s kontrolami, ki inženirjem pomaga ustvariti konceptne zasnove, razumeti prehodno in stabilno vedenje ter sprejemati informirane inženirske odločitve v razvojnem procesu.

Povečajte zmogljivost

Simulacija sistema vam omogoča optimizacijo kompleksnih večdomenskih sistemov, nadzorovanih ali ne, od faze koncepta, še preden je na voljo podroben CAD.

Zmanjšanje časa

Sistemska simulacija omogoča inženirjem, da hitro ocenijo delovanje različnih možnosti oblikovanja in napovedujejo obnašanje sistemov pod različnimi pogoji.

Zmanjšanje stroškov

Simulacijski model sistema je zelo vsestranski in prilagodljiv vprašanjem, na katera mora odgovoriti. Pomaga lahko prihraniti drage prototipe med razvojem, hitro najti najboljšo arhitekturo ali optimizirati delovanje izdelka v realnem času.

Koraki v procesu simulacije sistema

Simcenter električna simulacijska strojna enota.

Simulacija električnega sistema

Simulirajte in integrirajte električne in elektromehanske sisteme od zasnove koncepta do kontrolne validacije. Simcenter pomaga optimizirati dinamično delovanje mehatronskih sistemov, analizirati porabo energije ter oblikovati in potrditi zakone nadzora električnih naprav v več panogah.

Olje vlije na zobnike, ki predstavlja mehansko simulacijo sistema.

Simulacija mehanskega sistema

Upravljajte vse večjo inženirsko kompleksnost integriranih mehanskih sistemov. Simcenter Systems ponuja najsodobnejše tehnike modeliranja za večdimenzionalne (1D, 2D in 3D) dinamične simulacije.

Več pnevmatskih in hidravličnih komponent.

Simulacija tekočinskega sistema

Optimizirajte dinamično obnašanje hidravličnih in pnevmatskih komponent, hkrati pa omejite fizično izdelavo prototipov na tisto, kar je nujno potrebno. Simcenter s široko izbiro komponent, funkcij in aplikacijsko usmerjenih orodij omogoča modeliranje tekočih sistemov za široko paleto aplikacij.

Merilnik temperature na merilniku hitrosti.

Simulacija toplotnega sistema

Simcenter Systems pomaga povečati toplotno zmogljivost za udobje HVAC in kabine, upravljanje toplote vozila, sisteme za nadzor okolja ali druge toplotne sisteme.

Nekaj inženirjev se pogovarja in kaže na zaslon prenosnika.

Nadzorna integracija

Sistemi Simcenter ponujajo integracijo različnih simulacijskih orodij skozi celoten življenjski cikel vašega sistema, od zgodnje zasnove do faze delovanja. To vam omogoča, da se spopadete z izzivom digitalne kontinuitete in povečate učinkovitost vaših delovnih tokov.

Simulacija multifizikalnega sistema

Z zmogljivimi zmogljivostmi platforme lahko hitro optimizirate interakcije med mehanskimi, hidravličnimi, pnevmatskimi, termičnimi, električnimi in elektronskimi sistemi, preden postane na voljo prvi fizični prototip.

Simcenter Systems ponuja integracijo različnih simulacijskih orodij skozi celoten življenjski cikel vašega sistema, od zgodnje zasnove do faze delovanja. To vam omogoča, da se spopadete z izzivom digitalne kontinuitete in povečate učinkovitost vaših delovnih tokov in sodelovanja med različnimi oddelki.

Simcenter Systems podpira povezave s sistemom upravljanja življenjskega cikla izdelka (PLM) in geometrijske podatke, sosimulacije med 1D in 3D orodji CAE, načrtovanje raziskovanja vesolja, razvoj kontrol na podlagi modela in interakcije med različnimi sistemi z uporabo funkcionalnega vmesnika makete (FMI).

Raziščite izdelke, povezane s sistemsko simulacijo

Pridobite brezplačno preskusno različico programske opreme

Vizual iz programske opreme za simulacijo sistema Simcenter Amesim.

Preskusna različica programske Simcenter Amesim software Amesim

Povečajte produktivnost simulacije sistema s Simcenter Amesim: integrirano, razširljivo platformo za simulacijo mehatronskih sistemov, ki inženirjem omogoča, da virtualno ocenjujejo in optimizirajo delovanje sistema.

Uporabniški vmesnik Simcenter Flomaster software (UI).

Preizkus Simcenter Flomaster

Simcenter Flomaster ponuja obsežen nabor orodij za simulacijo za načrtovanje, zagon in upravljanje termo-fluidnih sistemov. Lahko se poveže s PLM, CAD, simulacijo in industrijskim IoT, da sprejme digitalno transformacijo.

Pogosto zastavljena vprašanja

Izvedite več

Oglejte si

Spletni seminar na zahtevo | Povečajte zmogljivost tekočih sistemov s sistemsko simulacijo

Spletni seminar na zahtevo | Razumevanje okretnosti plovila s simulacijo

Poslušaj

Podcast | ChatGPT v zanki: Premostitev ljudi s sistemskimi simulacijami

Podcast | Moč simulacije za načrtovanje in razvoj AV

Preberi

Blog | Dosežite velike trajnostne uspehe s simulacijo sistema Simcenter - 1. del

Blog | Dosežite velike trajnostne uspehe s simulacijo sistema Simcenter - 2. del