Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Virtualno zagon robotike

Virtualno zagon robotike uporablja simulacijo robotike za potrditev dejanskega vedenja nadzornega sistema.

Kaj je virtualno zagon robotike?

Virtualno zagon robotike uporablja simulacijsko okolje za avtomatizacijo in ne sistem fizične robotike za preizkušanje vedenja sistema na podlagi dejanske nadzorne programske opreme. Virtualni zagon robotike se izvede pred uvedbo in zagonom v proizvodnem tleh. Je ena od več funkcionalnih zmogljivosti programska oprema za simulacijo robotike.

Virtualno zagon robotike uporablja digital twin, ki je interaktivna virtualna predstavitev robotičnega sistema in okoliškega proizvodnega okolja za simulacijo načrtovanega in programiranega delovanja robotičnega sistema. Proizvodnim inženirjem omogoča izvajanje programiranja robotike brez povezave in preizkušanje brez motenj trenutnih proizvodnih operacij.

Virtualni zagon robotike uporablja simulacijsko okolje za avtomatizacijo in ne sistem fizične robotike za preizkušanje vedenja sistema pred uvedbo in zagonom na proizvodnem mestu na podlagi dejanske nadzorne programske opreme. Je ena od več funkcionalnih zmogljivosti programske opreme za simulacijo robotike.

Sorodni izdelki: Tecnomatix Process Simulate

Engineer with an HMI, a PLC and process simulation software conducting virtual commissioning.

Prednosti virtualnega zagona robotike

Navidezni zagon robotike potrjuje, da bo sistem robotike deloval po pričakovanjih, preden se nadzorni program prenese na dejansko opremo. To omogoča sprejetje korektivnih ukrepov pred uvedbo, odpravljanje odpravljanja napak in predelave na fizičnem sistemu.

Skrajši čas do zagona proizvodnje

Temeljito preizkusite in odpravite napake logike nadzora avtomatizacije in kodo PLC v digitalnem okolju, kar zmanjšuje potrebo po obsežnem odpravljanju napak med povečanjem in po namestitvi v proizvodnem območju.

Nižji stroški zagona

Prepoznajte in rešite morebitne težave v logiki nadzora avtomatizacije, varnostnih blokadah in kodi PLC, kadar jih je veliko lažje odpraviti, kar zmanjšuje skupne stroške zagona, odpravljanja napak in ponovne obdelave pred zagonom.

Virtualno usposabljanje

Izvajajte navodila za operaterja, vadbo in razvoj veščin virtualno in na daljavo, brez potrebe po strojni opremi, fizični prisotnosti ali tradicionalnih nastavitvah v učilnici.

Funkcija virtualnega zagona robotike

Virtualno zagon robotike simulira veliko več kot sam robot. S pomočjo digitalnega dvojčka programska oprema za simulacijo robotike združuje vse ustrezne naprave, opremo in strukture v isto 3D interaktivno predstavitev. Sodobna programska oprema za simulacijo robotike je »robot-agnostična«, kar pomeni, da deluje s katero koli znamko robota. Podpira tudi več robotov na istem delovnem območju.

Medtem ko simulacija robotike vključuje virtualno strojno opremo, lahko nekatere simulacije vključujejo dejansko strojno opremo. Na primer, naprava za nadzor strojne opreme, kot je programabilni logični krmilnik (PLC), je lahko priključena na simulacijski model, da se vidi, kako sistem reagira. V tej konfiguraciji simulacija preizkuša resnični kontrolni vhod iz PLC-ja in povratne informacije iz simulacijskega modela.

Med virtualnim zagonom robotike inženirji ustvarijo scenarije, s katerimi preverjajo, ali je programiranje robotike brez povezave ustvarilo izvedljiv in učinkovit program. Doseg in čas cikla je mogoče preveriti. Navidezno zagon robotike običajno izvaja tudi simulacije, ki temeljijo na dogodkih, da zagotovi pravilno delovanje nepredvidenih dogodkov.

Navidezno odpravljanje napak je ključna značilnost virtualnega zagona robotike. Programska oprema uporabnikom omogoča odpravljanje napak logike nadzora avtomatizacije in PLC kode v digitalnem okolju. Kadar se sistemi fizične robotike začnejo uporabljati šele po izdelavi na proizvodnem nadstropju, je treba vse odpravljanje napak opraviti po uvedbi, kar pomeni ustavitev proizvodnje za daljše časovno obdobje. Nasprotno pa se, ko programska oprema za virtualno zagon robotike izvaja operacije odpravljanja napak, se čas med uvajanjem in proizvodnjo v živo znatno skrajša.

Raziščite izdelke, povezane z virtualnim zagonom z robotiko

Začnite z brezplačno preskusno različico

Ženska, ki sedi za mizo s pogledom na gozd. Njene roke so na tipkovnici prenosnika.

Preskusna različica programske opreme NX X

Razvit za oblikovalce izdelkov vseh stopenj izkušenj, NX X CAD zagotavlja neprimerljivo moč. Izkoristite vse zmogljive funkcije in funkcionalnosti NX s prednostmi oblaka, tudi če ni internetne povezave.

Ženska, ki sedi za mizo, dela na svojem prenosniku.

Študentska izdaja NX CAD CAM

Študentska programska oprema CAD uporablja celovito tehnologijo 3D CAD in jo omogoča brezplačno za študente inženiringa. Programska oprema je enaka tisti, ki jo uporabljajo strokovnjaki, vendar z nekaterimi ključnimi razlikami.

Izvedite več

Proizvodni blogi

Mala in srednje velika podjetja lahko naročajo in dostavljajo proizvodne sisteme hitreje in po nižjih stroških.

Bela knjiga

Uvedite napredno robotiko na poti v tovarno jutri.