Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Računalniško podprto oblikovanje (CAD)

Računalniško podprto oblikovanje (CAD) ali programska oprema 3D CAD se uporablja za ustvarjanje, analizo ali spreminjanje dveh ali tridimenzionalnih modelov in modelov v digitalnem okolju in ne za uporabo metod ročnega risanja. Arhitekti, inženirji, komercialni in industrijski oblikovalci ter umetniki pogosto uporabljajo CAD.

Kaj je CAD?

Računalniško podprto oblikovanje (CAD) je uporaba računalniških programov za ustvarjanje, spreminjanje, analizo in dokumentiranje dvo- ali tridimenzionalnih (2D ali 3D) grafičnih predstavitev fizičnih predmetov kot alternativa ročnim osnutkom in prototipom izdelkov. CAD se pogosto uporablja v računalniški animaciji in medijskih posebnih učinkih ter v izdelkih in industrijskem oblikovanju.

Kaj je NX CAD?

NX CAD je rešitev za mehansko oblikovanje izdelkov, ki jo je razvil Siemens, ki podjetjem pomaga povečati učinkovitost in kakovost oblikovanja izdelkov. Omogoča najcelovitejši digital twin izdelka z brezhibnim povezovanjem ekip, procesov, sistemov in podatkov, vključenih v oblikovanje izdelka.

To je prvi večji sistem mehanskega računalniško podprtega oblikovanja (MCAD) je certificiran kot odprt sistem, ki omogoča enostavno integracijo in ima dokazano izkušnjo, da strankam pomaga pri napredovanju njihovih podatkov brez motenj. To je edina CAD rešitev za podporo licenciranje žetonov, zelo prilagodljiv pristop k zagotavljanju dodatnih rešitev. Zdaj je na voljo v oblaku, kot storitev (NX X), da boste lažje, hitreje in obsežno pospešili vašo digitalno preobrazbo.

Kaj je Solid Edge CAD?

Solid Edge CAD je Siemensova tehnologija, ki jo inženirji, razvijalci izdelkov in oblikovalci uporabljajo za ustvarjanje funkcionalnih, virtualnih prototipov tridimenzionalnih predmetov. S Solid Edge lahko oblikovalci dinamično ustvarjajo in spreminjajo vsako podrobnost izdelka, dela ali sklopa. Programska oprema 3D CAD olajša in avtomatizira druge vidike proizvodnega inženiringa, kot so simulacijsko testiranje, risanje in risanje, proizvodnja, upravljanje podatkov, računalniško ustvarjena animacija in drugo. Te tridimenzionalne modele lahko uporabimo v simulacijskih študijah za napovedovanje, kako se bo predmet odzval na stres in okoljske dejavnike, lahko jih uporedimo za ustvarjanje foto-realističnih slik za uporabo v prodajnih in tržnih materialih in/ali podrobne risbe lahko pošljemo proizvodnji za proizvodnjo (ali v primeru aditivne proizvodnje lahko datoteko CAD pošljemo neposredno v 3D tiskalnik).

Modeliranje v CAD

Tradicionalno obstajata dva glavna pristopa k ustvarjanju in spreminjanju geometrije v 3D CAD: zgodovinsko (znano tudi kot urejeno ali na podlagi funkcij) modeliranje ali neposredno modeliranje. Pri modeliranju, ki temelji na zgodovini, struktura in vrstni red funkcij nadzorujeta, kako se modeli odzivajo na spremembe ali urejanja. To ustvari predvidljive rezultate urejanja osnovnih skic elementov z uporabo natančnih sprememb dimenzij. Neposredno modeliranje ne ohranja zgodovine funkcij ali ne beleži, kako je model izdelan. Ni skic voznih funkcij, ki sestavljajo del. Urejanje poteka tako, da preprosto izberete, kaj želite spremeniti, in ga spremenite.

Sorodni izdelki: NX CAD

3D graphic of a sewing machine next to a wireframe of the same sewing machine

Razumejte prednosti

CAD se uporablja v celotnem inženirskem procesu, od konceptualnega oblikovanja in postavitve izdelka do analize montaže do opredelitve proizvodne metode.

Modeliranje

Od oblikovanja montaže do oblikovanja proste oblike, zmogljiva in vsestranska orodja za 2D in 3D CAD modeliranje v programski opremi CAD omogočajo prosto uporabo katerega koli pristopa, ki ustreza vašemu oblikovalskemu izzivu. Ustvarite podrobne 3D modele in 2D risbe.

Testiranje

Omogoča projektantskim inženirjem interaktivno preizkušanje različic oblikovanja z minimalnimi fizičnimi prototipi. Z zagotavljanjem natančnosti načrtovanja lahko organizacije zmanjšajo napake in predelajo med fazami proizvodnje, montaže in testiranja.

Prihranek stroškov

CAD omogoča oblikovalcem, da ustvarijo podrobne virtualne modele izdelkov, preden se zgradijo fizični prototipi. Organizacije lahko prepoznajo in odpravijo pomanjkljivosti v oblikovanju že zgodaj v razvoju in zmanjšajo potrebo po dragih fizičnih prototipih.

Hitrejši čas vstopa na trg

CAD olajša hitrejši razvoj izdelkov z racionalizacijo procesa načrtovanja. S CAD lahko oblikovalci hitro ponovijo zasnove, preizkusijo različice načrta in učinkovito izvajajo revizije. To pomeni krajši čas vstopa na trg.

Sodelovanje

CAD olajša sodelovanje med multidisciplinarnimi skupinami z zagotavljanjem centralizirane platforme za izmenjavo podatkov o načrtu, dokumentov in povratnih informacij ter izboljša komunikacijo in usklajevanje med oblikovalci in zainteresiranimi stranmi.

Funkcije programske opreme CAD

Pogosto se uporablja zaradi številnih prednosti pred ročnim risanjem. Programska oprema CAD je hitrejša, ustvarja natančne zasnove, se enostavno integrira z digitalnimi poteki dela in uporabnikom omogoča zbiranje iskane in široko dostopne knjižnice modelov in oblikovalskega znanja.

CAD priprava in dokumentacija

2D oblikovanje, postavitev, risanje, opombe in dokumentacija so osnovne funkcije vsake programske opreme CAD. Če želite samodejno ustvariti poglede risb iz modelov 3D delov in sklopov ter pomagati pri poravnavanju in razširjanju pogledov risb, dodatno izboljša uporabo programske opreme v procesu načrtovanja. uporabite programsko opremo CAD za ustvarjanje podrobnih 3D modelov in 2D risb.

Potrditev CAD načrtovanja

Software CAD pomaga hitro sintetizirati informacije, preveriti skladnost modelov z zahtevami in sprejemati premišljene odločitve.

Interoperabilnost načrtovanja

Ko gre za integrirano elektroniko, je ključnega pomena, da oblikovalci obeh sistemov sodelujejo v celotnem procesu razvoja računalniško podprtega oblikovanja. Programska oprema CAD povezuje zainteresirane strani, da zagotovi uskladitev med vsakim sistemom pred zaključkom načrtovanja.

CAD se lahko imenuje tudi CADD ali računalniško podprto načrtovanje in risanje. CAD/CAM (računalniško podprta proizvodnja) se nanaša na uporabo CAD s programsko opremo, ki podatke dovaja v proizvodne procese na podlagi

CAD se uporablja v celotnem inženirskem procesu, od konceptualnega oblikovanja in postavitve izdelka do analize montaže do opredelitve proizvodne metode. CAD Omogočite oblikovalskim inženirjem, da interaktivno preizkusijo različice oblikovanja z minimalnimi fizičnimi prototipi, da dosežejo:

  • Nižji stroški razvoja izdelkov
  • Večja hitrost
  • Povečana produktivnost
  • Zagotavljanje kakovosti
  • Pospešen čas vstopa na trg

Začnite z brezplačno preskusno različico

Ženska, ki sedi za mizo s pogledom na gozd. Njene roke so na tipkovnici prenosnika.

Preskusna različica programske opreme NX X

Razvit za oblikovalce izdelkov vseh stopenj izkušenj, NX X CAD zagotavlja neprimerljivo moč. Izkoristite vse zmogljive funkcije in funkcionalnosti NX s prednostmi oblaka, tudi če ni internetne povezave.

Ženska, ki sedi za mizo, dela na svojem prenosniku.

Študentska izdaja NX CAD CAM

Študentska programska oprema CAD uporablja celovito tehnologijo 3D CAD in jo omogoča brezplačno za študente inženiringa. Programska oprema je enaka tisti, ki jo uporabljajo strokovnjaki, vendar z nekaterimi ključnimi razlikami.

Izvedite več

Uvedite svoj način

Možnosti uvajanja, prilagojene skupinam vseh velikosti, vključujejo lokalno, virtualizirano okolje ali pretakano storitev javnega ponudnika v oblaku.

Dostop do usposabljanja

Začnite s Siemens Xcelerator Academy. Master NX CAD postane vodilni strokovnjak za mehansko oblikovanje izdelkov.

Pridružite se skupnosti

Povežite se s kolegi oblikovalci, naučite se novih tehnik, delite ideje in nenehno izboljšujte svoje strokovno znanje na področju oblikovanja mehanskih izdelkov.