Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

AUTOCAR

Avtomobilska arhitektura odprtih sistemov ali AUTOSAR je svetovno razvojno partnerstvo avtomobilskih zainteresiranih strani.

Kaj je zdravilo AUTOSAR?

AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) je svetovno razvojno partnerstvo avtomobilskih zainteresiranih strani. Primarni cilj razvojnega partnerstva AUTOSAR je zagotoviti vodilno rešitev za avtomobilske programske platforme s standardizacijo osnovnih sistemskih funkcij in funkcionalnih vmesnikov. Okvir omogoča učinkovit razvoj vgrajena aplikacijska programska oprema ki podpira naloge v zvezi z osnovnimi avtomobilskimi funkcijami v okviru razvoja sistemov vozil.

Sorodni izdelki: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer | Capital Embedded Integrator AR Classic | Capital Embedded Virtualizer AR Classic

A diagram showing the architecture of an embedded software system with various components and their interactions.

Razumejte prednosti

AUTOSAR zagotavlja več ključnih prednosti avtomobilskim proizvajalcem in dobaviteljem.

Standardizacija in interoperabilnost

Z opredelitvijo skupne arhitekture, vmesnikov in metodologij AUTOSAR omogoča interoperabilnost med komponentami programske opreme različnih dobaviteljev.

Prilagodljivost in ponovna uporaba

AUTOSAR spodbuja razširljivost in ponovno uporabo komponent programske opreme na različnih platformah vozil in elektronskih krmilnih enotah (ECU).

Vzdrževanje in diagnostika

AUTOSAR vključuje standardizirane mehanizme za diagnostiko in vzdrževanje, kar povečuje splošno zanesljivost in vodljivost avtomobilskih sistemov.

Kaj pomeni AUTOSAR?

Standard Automotive open system architecture (AUTOSAR) je razvojno partnerstvo podjetij in organizacij iz avtomobilske, elektronske, polprevodniške in programske industrije.

Je AUTOSAR orodje?

Ne, AUTOSAR je vgrajena programska oprema, ki definira standardno in razvojni tok, ki podpira naloge v zvezi z osnovnimi avtomobilskimi funkcijami v okviru razvoja sistemov vozil. Capital® Embedded AR Classic™, del portfelja Siemens Xcelerator, je primer izvajanja standarda AUTOSAR. Gre za popolno ponudbo z orodji in programsko opremo, ki zadovoljuje vse potrebe platforme elektronske krmilne enote (ECU), od posodobitev izvlečka ECU do konfiguracije programske platforme.

Kakšne so prednosti podjetja AUTOSAR?

Od leta 2003 je podjetje AUTOSAR združilo znanje in izkušnje večine glavnih avtomobilskih proizvajalcev in dobaviteljev. Platforme vmesne programske opreme, ki jih določa AUTOSAR, podpirajo oblike poteka dela in datotek za izmenjavo, opredeljene v standardih, ki podpirajo odprt ecosystem, ki so na voljo pri izboru članov. AUTOSAR podpira obsežen nabor primerov uporabe avtomobilov. Integrira ali sodeluje s tehnologijami, potrebnimi v programski opremi ECU vozila in arhitekturah e/e - npr. SOME/IP, DDS druge vrste vmesne programske opreme, ki se uporabljajo kot del heterogene programske platforme, in standardi, kot so tisti iz ASAM, IEEE in še več.

Platforma AUTOSAR Classic

Ta programska platforma je primerna za široko paleto statično opredeljenih funkcij, ki se uporabljajo v tradicionalnih avtomobilskih ECU-jih s preprostimi ali zapletenimi funkcijami. Arhitektura platforme AUTOSAR Classic podpira vrsto avtomobilskih omrežnih tehnologij, CAN, LIN, FlexRay in Ethernet ter funkcionalno varnost do ASIL D. Razširjena je na osnovi OSEK, API običajno v C, koda aplikacije - C ali C ++ - je pogosto ustvarjena iz inženiringa krmilnih modelov.

Prilagodljiva platforma AUTOSAR

Ta prilagodljiva programska platforma, ki podpira funkcije in posodobitve tipa aplikacije, je primerna za visoko računalniško moč in kompleksne ECUS.Prilagodljiva platforma AUTOSAR podpira storitveno usmerjeno komunikacijo in arhitekture, ki temeljijo na IP. Ima močne zmogljivosti kibernetske varnosti in trenutno podpira funkcionalno varnost ASIL B. Koda aplikacije, ki temelji na POSIX-u, je običajno napisana v jeziku C ++.

Fundacija AUTOSAR

Elementi AUTOSAR, ki podpirajo prilagodljivo platformo in klasično platformo, so določeni v standardu Foundation, da se zagotovi vzdrževanje interoperabilnosti med platformami.

Partnerji AUTOSAR

Standard AUTOSAR razvijajo in vzdržujejo njegovi partnerji, ob upoštevanju primerov uporabe, potrebnih za podporo načrtovanju načrtov uporabnikov. Partnerji so razvrščeni glede na vrsto članstva. Obstaja več kategorij za različne stopnje prispevka, razvoja, izvajanja in uporabe standarda. Glavne kategorije so:

  • Glavni partnerji — ustanovni člani standarda
  • Premium partnerji, vključno Siemens Siemensom, ki običajno aktivno sodelujejo pri vodenju razvoja standarda in njegove uporabe
  • Razvojni partnerji — so običajno uporabniki standarda in prispevajo k razvoju standarda
  • Pridruženi partnerji — običajno načrtujejo ali izvajajo proizvodno uporabo AUTOSAR, vendar imajo omejeno vlogo pri razvoju standarda

Izvedite več

Poglej

Webinar - Razvoj podjetja AUTOSAR v avtomobilski industriji

Poglej

Webinar - oblikovanje programske opreme AUTOSAR za večjedrne ECU naprave