Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Uporaba v praksi

Nadzor in upravljanje infrastrukturnih sistemov

Ponudniki infrastrukture se soočajo z naraščajočim konkurenčnim pritiskom, zahtevami digitalizacije, strogimi predpisi in zahtevami glede trajnosti. Napredni nadzorni in operacijski sistemi so ključni za premagovanje teh izzivov. Naš sistem vas pripravi na prihodnji uspeh.

Izziv

Ali je vaš nadzorni in operacijski sistem pripravljen za prihodnost? Operaterji infrastrukture se soočajo z različnimi zahtevami projektov, ki zahtevajo zelo razširljive rešitve. Kako lahko zagotovite stalno globalno razpoložljivost, varno prenesete obsežne visokofrekvenčne podatke v oblak in ohranite zanesljivost med nadgradnjami? Ključne ovire so izpolnjevanje strogih varnostnih standardov (IEC 62443) in doseganje nemotene integracije IT/OT ob hitrem prilagajanju brez ogrožanja zgodovinskih podatkov ali kontinuitete delovanja.

Rešitev

Prihodne operacije s prilagodljivo, integrirano rešitvijo, ki zagotavlja brezhibno integracijo IT/OT. Z vrhunsko obdelavo in optimiziranim prometom brez napora prenaša podatke iz mesta na kraju samem v MES ali oblak. Naš sistem, neodvisen od platforme, ima certifikat IEC 62443 in podpira močne varnostne zahteve. Uživajte v neprekinjenem vzdrževanju, ki omogoča brezhibne nadgradnje in integracijo novih funkcionalnosti brez izpadov. Redundanca v hitrem stanju pripravljenosti podpira do 2048 sistemov, kar zagotavlja neprekosljivo razširljivost in hitro prilagajanje.

Prednosti

  • Povečajte svojo operativno učinkovitost
  • Privzeto varno s certificirano zaščito
  • Prilagodite brez omejitev
  • Dosežite ničelnih izpadov pri obdelavi milijonov podatkovnih točk
  • Uvedite v manj kot treh minutah v kateri koli napravi ali operacijskem sistemu
  • Neskončno razširjanje s prilagodljivo, redundantno arhitekturo z večjezično podporo in neprekinjenim vzdrževanjem življenjskega cikla
  • Inženirite spletne spremembe med delovanjem sistemov
  • Vključite upravljanje videoposnetkov
  • Povežite se prek obsežnih možnosti juga/severne meje
Vetrne turbine in sončne celice na zelenih poljih z mestnim obzorjem in gorami ob sončnem vzhodu.

Kako začeti

Razvijajoče se potrebe strank prisilijo k dodatkom sistema, kar ima za posledico zapletene, medsebojno povezane strukture, ki so drage in zahtevne za vzdrževanje, posodabljanje ali odpravljanje težav. Ti sistemi pogosto nimajo možnosti, pripravljenih za prihodnost. Predstavili bomo šest primerov, ki prikazujejo prednosti prilagodljivih nadzornih sistemov.

Oseba v oranžnem varnostnem telovniku, usmerjena proti nadzoru armaturne plošče z grafikoni, pogledom na cestišče in ikonami stanja.

Varno upravljajte kritični sistem

Varno delovanje je ključnega pomena za kritično infrastrukturo. V nujnih primerih so ogroženi sistemi in ljudje. Naše rešitve zagotavljajo 24-urno varnost in pripravljenost na nesreče s prilagajanjem sistemov med delovanjem brez izpadov ter ohranjajo nadzor tudi v najhujših nujnih primerih.

Računalniški zasloni z maskiranimi napadalci, obrnjeni proti armaturni plošči za ščitom, obdani z varnostnimi ikonami.

Zaščitite kritične sisteme

Zaščitite sisteme kritične infrastrukture, ki ščitijo prebivalstvo in zagotavljajo funkcije javnega življenja. Napadi teroristov ali kriminalcev lahko močno vplivajo na regionalno stabilnost. Za zagotovitev razpoložljivosti sistema v porazdeljenih omrežjih in zaščito pred kibernetskim kriminalom je ključnega pomena trdna varnost IT.

Monitorji varnostnih kamer in nadzornih plošč, povezani z ikonami podatkov, preslikave in spletnih lokacij.

Upravljanje porazdeljenih nadzornih prostorov

Upravljajte porazdeljene nadzorne centre na geografskih razdaljah za varno infrastrukturo. Oprema potrebuje globalno dostopnost in preprosto vizualizacijo. Video nadzor s funkcijami HMI/PLC spremlja omrežja obratov in zmanjšuje zapletenost z odpravo dodatnih video izvajalcev.

Nabor v oblaku in strežniku, povezan z nadzorom nadzorne plošče z grafikoni, prikazom plovil in ikonami zmogljivosti.

Prilagodljivo prilagodite svoj sistem

Ne glede na to, kako uporabljate, shranjujete ali shranjujete podatke, katero napravo ali OS imate raje - razširljivost in operativnost sta ključnega pomena za infrastrukturne sisteme. Naše rešitve se širijo od majhnih naprav IoT do velikih strežnikov v oblaku z enim programskim naborom. Prilagodljivo izberite visoko zmogljivo shranjevanje podatkov.

Oseba s slušalkami in tabličnim računalnikom, ki z grafikoni, nastavitvami in ikonami zmogljivosti usmerja k monitorju armaturne plošče.

Infrastruktura, pripravljena za prihodnost

Potrdite infrastrukturne projekte, zasnovane desetletja v celotnem življenjskem ciklu. Objektno usmerjeno modeliranje podatkov standardizira podatke za shranjevanje, organizacijo, obdelavo in dostop ter omogoča hitro nastavitev sistema in velik uvoz podatkov. Poslovno logiko prilagaja posebnim zahtevam.

Nadzor nadzorne plošče je povezan z oblakom, strežniško stojalo, pregrado vrat ter simboli podatkov, klepeta in omrežja.

Platforma za povezljivost IT/OT

Upravljajte velike infrastrukturne sisteme, ki ustvarjajo velike podatke, integracija IT/OT jih zbira, obdeluje in analizira. Certificirani gonilniki in povezljivost za lokalne robne naprave ali porazdeljene postaje omogočajo brezhibno izmenjavo podatkov med oblakom in robom z integrirano povezljivostjo v oblaku.

Razpoložljivost

Zagotovite 24-urni globalni dostop do nadzorne in nadzorne opreme na vseh lokacijah. Zanesljivi podatki so ključni za pripravljenost v sili. En sam sistem optimizira delovanje, zmanjšuje zapletenost in povečuje dolgoročno razpoložljivost sistema.

Varnost podatkov

Infrastrukturni projekti potrebujejo zanesljivo sledenje podatkov. Varen visokofrekvenčni prenos velikih količin podatkov iz krmilnih/operacijskih sistemov v oblak je ključnega pomena. Podatkovni sistemi zagotavljajo skladnost s potrebami prenosa in varnosti.

Skalabilnost

Prilagodljivost je ključna za različne projekte in potrebe strank. Operaterji potrebujejo nadgradljive in vzdržljive sisteme z dolgim življenjskim ciklom. Enostavno prilagodljiv sistem zagotavlja hitre reakcije na spreminjajoče se zahteve strank.

Začnite svojo pot s tem paketom rešitev

Raziščite ta celovit paket WinCC OA: programska oprema za ničelno razširljivost, robustno industrijsko varnost, združljivost z več platformami in pripravljene dodatke, ki se uvedejo v nekaj minutah. Pridobite več informacij o preoblikovanju vaše industrijske avtomatizacije.

Študija primera

Noben dan brez vode

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Nemčija

  • Najvišja razpoložljivost z visoko varnostjo IT in doslednim uporabniškim vmesnikom v skladu s specifikacijami strank iz obstoječega LSX
  • Vzdrževanje in nadaljnji razvoj nadzornega sistema s strani projektne ekipe končnega naročnika SCADA
  • Strokovno učinkovit in hiter prenos obstoječega nadzornega sistema LSX s 75000 IO z avtomatiziranim množičnim izvozom/uvozom

Potrebujete podporo za izbiro rešitve SCADA?

Povežimo se — naši strokovnjaki za industrijo in tehnologijo vas bodo vodili do najboljše rešitve za vaše potrebe.