Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Uporaba v praksi

Povezljivost in integracija strojev

V naprednem strojnem inženirstvu morajo biti proizvodne rešitve uporabne na svetovni ravni in ustrezati predpisom, podpirati napredne analize in omogočati oddaljen dostop. Ugotovite, kako lahko s povezljivostjo in integracijo strojev v različnih proizvodnih okoljih postanete bolj konkurenčni.

Izziv

Kot uspešen graditelj strojev ste standardizirali zasnove, optimizirali inženiring in ponudili storitve po vsem svetu. Kako pa zadovoljiti edinstvene potrebe po avtomatizaciji strank ali IT zagotoviti dodatne podatke o procesih, ko so inženirski viri raztegnjeni in je potrebna podpora po vsem svetu? Ali so vaši stroji resnično pripravljeni slediti prihodnjim spremembam?

Rešitev

Izpolnite edinstvene potrebe po avtomatizaciji in zagotavljajte procesne podatke IT s standardizirano terensko povezljivostjo, OPC UA in varnim oddaljenim dostopom. Centralizirani inženiring poenostavlja integracijo strojev in komunikacijo IT/OT. Oddaljeni zagon, diagnostika in podpora zmanjšujejo napor na kraju samem, medtem ko razširljivi vmesniki pomagajo strojem, da se prilagodijo spreminjajočim se zahtevam in ostanejo pripravljeni na prihodnje zahteve.

Prednosti

  • Zanesljivost: Izberite strojno opremo in omrežne komponente za učinkovito in zanesljivo avtomatizacijo in komunikacijo.
  • Prilagodljivost: Razdelite sisteme na modularne komponente za boljšo prilagodljivost in vzdržljivost pri oblikovanju serijskih strojev.
  • Preprostost: Oblikujte strojne vmesnike za enostavno integracijo sistema z vgrajeno podporo za oddaljene storitve
  • Učinkovitost: Parametrirajte in naročite omrežne naprave in I/O periferijo, da zagotovite pravilno ožičenje in delovanje nadzorne plošče.
Oseba, ki kaže na tablični računalnik poleg robotskih rok v avtomatiziranem proizvodnem obratu.

Kako začeti

Izboljšajte povezljivost stroja v celotnem procesu. Brezhibno povežite senzorje, krmilnike in informacijske sisteme, poenostavite izmenjavo podatkov in integracijo strojev ter omogočite učinkovito daljinsko zagon, diagnostiko in podporo, da bodo operacije prilagodljive, razširljive in pripravljene na prihodnost.

Električni oblikovalec pred prenosnim računalnikom

Električna zasnova

Izberite prave komponente za avtomatizacijo, mreženje in komunikacijo za vašo aplikacijo in okolje. Ustvarite razširljive omrežne arhitekture s prilagodljivimi I/O sistemi in brezhibno povezljivostjo senzorjev, da zagotovite zanesljivo delovanje stroja in učinkovito izmenjavo podatkov.

Inženirji, ki delajo na projektu

Osnovni inženiring

Hitreje konfigurirajte serijske stroje z modularnimi zasnovi, avtomatiziranimi preverjanji V/I in integriranimi nastavitvami zaščite. Samodejno ustvarite konfiguracije strojne opreme in omrežne nastavitve, da pospešite inženiring in zagotovite doslednost.

Podroben inženiring s komponentami TIA

Podroben inženiring

Inženirite standardizirane strojne vmesnike, ki omogočajo brezhibno izmenjavo podatkov, vzporedni dostop do podatkov in učinkovito integracijo sistema. Omogočite hitro oddaljeno servisiranje, upravljanje in spremljanje samostojnih ali porazdeljenih strojev z varno povezljivostjo, vključno s celičnimi omrežji.

Storitve naknadne opreme in posodobitve Keyvisual

Namestitev in zagon

Učinkovito konfigurirajte in analizirajte industrijska omrežja, da zagotovite zanesljivo komunikacijo in optimizirano delovanje sistema. Po nastavitvi stroja preizkusite in preverite I/O sisteme, da preverite pravilno namestitev, funkcionalnost in pripravljenost na zagon.

Digital transformation

Brezhibna integracija in robustna izmenjava podatkov sta ključni tehnični vidiki za optimizacijo poslovanja, omogočanje novih poslovnih modelov in podporo napredni analitiki v sodobnih industrijskih okoljih.

Globalizacija z naraščajočo regionalno raznolikost

Globalna operativna prilagodljivost, upoštevanje različnih lokalnih zahtev in učinkovita podpora na daljavo so ključni tehnični premisleki za industrijska podjetja, ki krmarajo po različnih tržnih in proizvodnih okoljih.

Čas do vstopa na trg

Hitra odzivnost trga, prilagodljiva zasnova za razvijajoče se potrebe strank ter učinkovit, stroškovno učinkovit inženiring z enostavno integracijo in povezljivostjo so ključni tehnični vidiki proizvajalcev originalnih proizvajalcev.

Študija primera

Hitra diagnostika in krajši čas zagona

Avtomatizirani proizvodni stroj z modularnimi montažnimi postajami, transporterji in integriranimi varnostnimi ohišji.

SPA Davide Maternini

Strojna gradnja, Italija

Davide Maternini SPA je racionaliziral proizvodnjo z uporabo SIMATIC ET 200AL in ET 200SP. Prilagodljiva namestitev ET 200AL je zmanjšala inženirski napor, razvodne omarice, stroške in čas projekta. Integrirana diagnostika naprav ET 200SP in IO-Link omogoča hitrejšo namestitev, zagon in odpravljanje težav brez dodatnega programiranja.

Imate kakšno vprašanje?

Povežimo se — naši strokovnjaki za industrijo in tehnologijo vas bodo vodili do najboljše rešitve za vaše potrebe.