Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

FrameWORKS poganja ga ZETA

ZETA je s svojimi 27 podružnicami po vsem svetu specializirana za načrtovanje, avtomatizacijo, digitalizacijo in usposobljenost biofarmacevtskih objektov po meri za aseptične procesne rešitve. ZETA deluje kot celovit ponudnik rešitev, ki združuje inženiring obratov s HVAC in zasnovo čistih prostorov. ZETA s svojim FrameWorks ponuja skupno okolje orodij za izvedbo projektov CAPEX - za vse projektne partnerje in discipline, ki pokrivajo vse faze projekta (CD, BD, DD, izdelava, kvalifikacija, zagon). Korist: najvišja kakovost, v časovnem okviru in načrtovanih stroških.

Zakaj Okviri?

FrameWorks je integrirani digitalni ecosystem ZETA, ki povezuje vse inženirske discipline, dobavitelje in faze projekta v enem skupnem okolju. Usklajuje podatke, poenostavi sodelovanje in zagotavlja temelje za prihodnost pripravljenega digitalnega dvojčka.

Koristi

  • Poenoteno inženirstvo
    Vse discipline delujejo na skupni platformi z doslednimi podatki in vodenimi poteki dela. To odpravlja informacijske vrzeli, zmanjšuje zapletenost in zagotavlja nemoteno predajo od koncepta do zagona.
  • Hitrejša izvedba projekta
    Z usklajenimi tokovi podatkov in sodelovanjem v realnem času globalne ekipe hitreje sprejemajo odločitve in zmanjšujejo zamude, ki pospešujejo izvajanje projektov in skrajšajo čas vstopa na trg za do 50%.
  • Popolna preglednost
    Vpogledi v realnem času ohranjajo vsakega partnerja usklajenega Skupni dostop do podatkov zmanjšuje nesporazume, podpira samozavestne odločitve in zagotavlja stalen napredek projekta.
  • Pokritost CAPEX od konca do konca
    FrameWorks podpira celoten življenjski cikel projekta - od konceptualne zasnove do operativne pripravljenosti - zagotavlja strukturirane podatke, povezana orodja in brezhibno verigo inženirskih dejavnosti.

Predstavljene zmogljivosti

Case Study

Industrijski farmacevtski proizvodni obrat

Fasttrack EPC projekt LOBA

LOBA Biotech je v samo 25 mesecih z uporabo FrameWorks zagotovila obrat peginterferona, kar je znižalo tipično časovno obdobje za 50% in dokazalo vpliv integriranega digitalnega inženiringa.

Aplikacije v resničnem svetu

Select...
Farmacevtska industrija

Namensko izdelan za farmacevtsko in biotehnologijo

Popolna podpora življenjskega cikla od laboratorija do velike proizvodnje z digitalno kvalifikacijo, sledljivostjo in avtomatizirano dokumentacijo. Prilagojeni poteki dela, potrjeni katalogi opreme in integrirana orodja pomagajo farmacevtskim in biotehnološkim ekipam pospešiti, ohraniti skladnost in razširjati se v zelo reguliranih okoljih.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire in sorodne izdelke