Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zan cleaning intelligence poganja ga Zan Compute

Zan Compute je platforma IoT/AI, ki se osredotoča na pametno čiščenje poslovnih stavb. Platforma upravljavcem objektov pomaga čistiti svoje stavbe na učinkovit, učinkovit in podatkovno zasnovan način. Zan sodeluje z vsemi večjimi ponudniki storitev, upravitelji objektov in lastniki nepremičnin, kar vodi do terabajtov podatkov z več letališč, poslovnih zgradb, univerz in bolnišnic. Opremljen s podatki, je AI strankam pomagal doseči povprečno 20-odstotne prihranke pri čiščenju (tako prihranek dela kot materiala skupaj) in čas vračila 12-18 mesecev.

Zakaj Zan pametna čistilna rešitev z uporabo senzorjev in AI?

... prihranki v povprečju 20%, pritožbe uporabnikov pa zmanjšajo v povprečju za 70%.
-Načrt čiščenja na podlagi umetne inteligence, ki temelji na podatkih senzorjev. Podatki, delovna obremenitev na podlagi umetne inteligence za optimizirano in učinkovito čiščenje poslovnih zgradb
-Predvidna opozorila in obvestila čistilnemu osebju za pravočasno čiščenje in ponovno polnjenje potrošnega materiala za zmanjšanje pritožb uporabnikov
- Nadzorna plošča, ki ponuja celovit pogled na potrebe in trende čiščenja, ki pomaga pri načrtovanju in uvajanju virov

Zan-Compute-Occupancy-Trackimg-16zu9.jpg

Koristi

  • Običajno stranke z optimizacijo Zan dobijo 20 do 30% prihrankov pri virih (delovno silo) in več kot 80% zmanjšanje izgube materiala. Na splošno stranke Zan dobijo donosnost naložbe v manj kot 8 mesecih.
  • S hitrimi ukrepi, ki temeljijo na podatkih, se uporabniška izkušnja izboljša, pritožbe strank pa se zmanjšajo za več kot 70%.
  • Zan zagotavlja tudi operativno pomoč pri funkcijah skladnosti in sledenja.

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji

Potrebni so podatki senzorjev - senzorje bo treba namestiti glede na zahteve odjemalca

Za skladnost in ukrepe hišnikov bodo morali imeti pametne telefone

Za prehode je potrebna celična povezljivost - potrebujete ustrezno lokacijo