Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control poganja ga wtec GmbH

Wtec omogoča digitalno preobrazbo v stavbah s pretvorbo svetlobne infrastrukture v podatkovno in nadzorno platformo, ki temelji na IP. S pametnim omrežjem uporabniki pridobijo podatke o zasedenosti, energiji in okolju v realnem času, ki so prek odprtih API-jev integrirani v Siemens Building X in Desigo CC za optimizacijo delovanja, trajnosti in energetsko učinkovite avtomatizacije prostorov v velikem obsegu.

Zakaj smartengine wtec: Digitalna hrbtenica za učinkovite stavbe?

smartengine by wtec je infrastruktura razsvetljave in večsenzorja, ki temelji na IP, ki ustvarja digitalno hrbtenico v realnem času za poslovne stavbe. Služi lastnikom nepremičnin, upravljavcem in podjetjem, ki si prizadevajo za manjšo porabo energije, zmanjšane emisije CO2 in večjo operativno preglednost. S kombinacijo LED krmiljenja z enosmernim pogonom, gostih podatkov senzorjev in integriranega RTLS omogoča avtomatizacijo, ki jo poganja zasedenost, in merljivo povečanje učinkovitosti.

Shema pametne pisarniške infrastrukture

Koristi

  • Zmanjšane emisije energije in CO₂:
    Smartengine podjetja wtec z avtomatizacijo, ki jo poganja zasedenost, zmanjšuje porabo svetlobne energije za do 80% in energijo HVAC za do 34%. To vodi do merljivega zmanjšanja CO₂, nižjih stroškov komunalnih storitev ter izboljšanja učinkovitosti ESG in trajnostne učinkovitosti.
  • Nižji skupni stroški lastništva:
    Poenostavljena infrastruktura na osnovi enosmernega toka - brez voznika - zmanjšuje sestavne dele, zapletenost kablov in vzdrževanje. Software, ki temeljijo na programski opremi, odpravljajo drago oži Ni potrebna zamenjava baterij ali dodatni prehodi RTLS.
  • Popolna operativna preglednost:
    Gosto omrežje z več senzorji zagotavlja realne in zgodovinske podatke o zasedenosti, IAQ, porabi energije in porabi sredstev. To omogoča odločitve, ki temeljijo na podatkih, napovedno vzdrževanje in visokokakovostno, podrobno integracijo podatkov v platforme, kot sta Building X in Desigo CC.

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Energija, ki jo poganja zasedenost in najboljši Lighting Control

Smartengine by wtec vključuje senzorje osvetlitve, prisotnosti in IAQ, ki omogočajo nadzor HVAC in osvetlitve, ki temeljijo na zasedenosti. Podatki v realnem času se prenašajo na platforme, kot sta Desigo CC in Building X, zmanjšajo svetlobno energijo do 80% in energijo HVAC do 34%, hkrati pa izboljšajo udobje in poročanje ESG.