Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Robot based manufacturing machines with SINUMERIK poganja ga VLM Robotics

VLM Robotics deluje na agilni proizvodni robotiki 4.0 in omogoča rešitev enega glavnih trenutnih problemov proizvajalcev: razdrobljenost njihove proizvodnje kot odgovor na pričakovanja množičnega prilagajanja...<br/>VLM-Robotics proizvaja robotske celice za proizvodnjo kot nadzor NDT, obdelava, lepljenje, izdelava aditivov itd.<br/>Njegove celice, ki so vedno nadzorovane z numeričnim krmiljenjem, so na splošno večnamenske, večtehnološke (npr.: aditivna proizvodnja+nadzor v procesu+obdelava) in večrobotične.<br/>Vedno opremljeni z instrumenti, delujejo v zaprti zanki v realnem času, so v celoti zasnovani na podatkih in tako lahko agilno proizvajajo velike dele (> 1 m) (tj. vsakič edinstvene izdelke brez serijskega učinka)<br/>

Zakaj Robot pod nadzorom numeričnega krmiljenja?

Robot, ki ga upravlja CNC v neposrednem nadzoru in večkanalu, izboljšuje natančnost in podatke v realnem času. Podpira hkratno večosno (večkanalno) interpolacijo za aplikacije, kot sta aditivna proizvodnja in obdelava. Vgrajena električna omara z V/I in drugimi funkcionalnostmi.

Robot pod nadzorom numeričnega krmiljenja

Koristi

  • Interpolacija osi
  • Hkratno upravljanje robota
  • Obdelava podatkov v realnem času
  • Zaprta zanka na NC

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji