Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Siemens vakuumski kontaktorji?

Siemens 3TM vakuumski kontaktorji so kompaktni, prilagodljivi in zanesljivi kontaktorji, ki varno preklapljajo delovne tokove v srednjenapetostnih distribucijskih sistemih električne energije.

3TM vakuumski kontaktorji so primerni za nazivne napetosti od 7,2 do 15 kV in nazivne obratovalne tokove do 450 A, kar zagotavlja zaščito od konca do konca pri številnih sistemskih operacijah, vključno z:

  • Transportni sistemi in dvigala
  • Črpalne postaje
  • Transformatorske in prenosne postaje
  • Električne peči
  • Podatkovni centri
  • Vetrne elektrarne
  • Fotovoltaične plošče

Siemens 3TM vakuumski kontaktorji so na voljo v več različicah, vključno z:

  • Kontaktor 3TM1: Enopolni kontaktor za posebne namene
  • Kontaktor 3TM3: Za visokofrekvenčno preklapljanje
  • Kontaktor 3TM4: združuje pogosto preklapljanje obremenitve z zaščito pred kratkim stikom
  • Kontaktor 3TM4-HC: Kombinacija kontaktorja in varovalke, ki je na voljo v kompaktnih in visokotokovnih različicah
Vizualna gradientna slika družine Siemens MV kontaktor 3TM.

Ključne prednosti

Izboljšajte prilagodljivost in zanesljivost

Zagotovite optimalno integracijo zaradi prilagodljivega položaja pritrditve in visoke zanesljivosti za 1 milijon operacij brez vzdrževanja.

Računajte na našo podporo

Doživite kratke dobavne čase in odzivno podporo strankam.

Zmanjšajte porabo energije in OpEx

Zmanjšajte porabo energije med delovanjem, da povečate energetsko učinkovitost in zmanjšate OPeX.

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire

Letaki za izdelke

Letak | SION 3AE3

Letak
| SION 3AE5

SiePortal - Spletna trgovina