Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba, ki sedi pred prenosnikom in prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3TM v manj kot 60 sekundah?

Prilagodite svoj popoln izdelek v samo nekaj klikih in s 3D vizualizacijo izdelkov v realnem času.

Zakaj 3TM vakuumski kontaktorji?

Vakuumski kontaktor Siemens 3TM je kompaktna, visoko zmogljiva srednjenapetostna preklopna rešitev, zasnovana za ohranjanje delovanja kritičnih sistemov. Zasnovan za omrežja do 15 kV, 3TM zagotavlja do milijon električnih in mehanskih preklopnih ciklov brez vzdrževanja, zaradi česar je idealen za transportne in dvigalne sisteme, črpalne postaje, HVAC, podatkovne centre, kompenzacijo reaktivne moči, vetrne in fotonapetostne kmetije, rudarstvo, železniško in pomorsko uporabo.

  • do 15 kV
  • do 450 A
  • do 1 mln. Operacije

Ključne prednosti

Povečajte čas delovanja

Do milijon preklopnih ciklov brez vzdrževanja.

Enostavna integracija

Modularna zasnova drogov in namestitev v katerem koli položaju.

Zmanjšajte OPEX

Nizka poraba energije iz tuljave zmanjšuje stroške energije in obratovanja.

Zgrajen za težke razmere

3TM prenaša vibracije in udarce, deluje do 5000 m nadmorske višine ter zanesljivo preklaplja delovne in preobremenitvene tokove v kategorijah AC-1 do AC-4 — tudi med padci napetosti.

Vakuumski kontaktor 3TM3, 3-polni, pogled s strani