Zakaj Štetje zasedenosti ljudi?
Centralno nameščena naprava OCUPANCY uporablja izjemno veliko vidno polje za spremljanje števila ljudi in lokacije. Ena naprava pokriva do 8 × 8 m, največji FoV na trgu, ne glede na višino montaže, zaradi česar je kot nalašč za sejne sobe in odprte prostore. Več naprav se meri za večje prostore. S 95-98% natančnostjo toplotni algoritmi štejejo ljudi, medtem ko izključujejo druge vire toplote. Termično zaznavanje z nizko ločljivostjo zagotavlja zasebnost po zasnovi.