Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control poganja ga Terabee

Infrastruktura za štetje ljudi — omogočanje boljše rabe prostora in energije

Naše poslanstvo - K stavbam z ničelnimi emisijami
Ponujamo infrastrukturo za štetje ljudi, ki omogoča analitiko podatkov za upravljanje vesolja, energije in operacij, kar vodi do dekarbonizacije, energije in prihrankov stroškov s hitrim povratkom naložb (ROI).

Energija na osebo je prihodnja metrika - Današnje poročanje o energiji na kvadratni meter ni dovolj. Energetsko učinkovita stavba, ki je premalo izkoriščena, ostaja neučinkovita. Stroški ogrevanja, hlajenja in prezračevanja obstajajo neodvisno, če se dodeljeni prostori pravilno uporabljajo.

Zakaj Premostitev mreže za štetje ljudi z BMS?

BACnet Gateway, zasnovan za integratorje BMS in upravljavce komercialnih stavb, odpravlja razdrobljene podatke, ki štejejo ljudi, ki omejujejo učinkovitost, varnost in udobje. Povezuje senzorje Terabee s katerim koli BMS prek BACneta in zagotavlja podatke o zasedenosti v realnem času na centralizirani platformi z izbirno podporo LoRa. Vrednost se meri z nižjo porabo energije, optimiziranim nadzorom HVAC in osvetlitve, kar izboljša izkoriščanje prostora v portfeljih katere koli velikosti.

Diagram sistema upravljanja stavb

Koristi

  • Premostitev mreže za štetje ljudi z BMS:
    BACnet Gateway je prek IP-ja povezan s sistemom za upravljanje stavb in posreduje ustrezne podatke o štetju ljudi. Zaradi tega je BMS pametnejši in omogoča nadzor stavbe v realnem času na podlagi najpomembnejših informacij: kako zgradbo uporabljajo ljudje.
  • Nadzor v realnem času:
    Ko se podatki senzorjev zbirajo za nadzorni sistem, je realni čas ključnega pomena. Tako števci FLOW kot OCUPANCY People prenašajo podatke na prehod BACnet, ki lahko v realnem času združuje podatke, prevaja in pošilja ustrezne informacije v BMS.
  • Zmogljivo orodje za upravljanje naprav:
    Gateway omogoča enostavno konfiguracijo več naprav za štetje ljudi hkrati, s čimer prihrani čas in poenostavlja postopek zagona. Prav tako lahko zažene posodobitve vdelane programske opreme na napravah za štetje ljudi, ki so povezane s prehodom.
  • Konfiguracija prostora in združitev podatkov, lokalno:
    Gateway gosti lokalne informacije o postavitvi stavbe, vključno s prostori in prostori. Tako števci FLOW kot OCUPANCY People so dodeljeni določenim območjem, tako da se združevanje in združevanje podatkov izvaja na prehodu.
  • 100% celovitost in varnost podatkov:
    Celovitost podatkov je zagotovljena tako, da je infrastruktura popolnoma lokalna, kar zagotavlja popoln mir za varnostne pomisleke.

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Univerze

Povečajte učinkovitost predavalnic, učilnic, območij na podlagi dejanskih vzorcev porabe, upravljanja energije in HVAC,
načrtujte skrbništvo in vzdrževanje osebja glede na zasedenost prostora v realnem času, zlasti v skupnih prostorih in straniščih z velikim prometom, načrtovanje razredov in načrtovanje tečajev