Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

End-to-End Energy Management System (EMS) poganja ga Teknologix Automation

Od leta 2008 je TEKNOLOGIX zaupanja vreden ponudnik pametnih rešitev za avtomatizacijo na ključ na Bližnjem vzhodu. Specializirani smo za zagotavljanje dobro konstruiranih konceptov in implementacij v PLC, SCADA in sistemih za nadzor gibanja.
Kot eden od pionirskih ponudnikov rešitev za industrijo 4.0 v regiji smo vodili pri uvajanju naprednih tehnologij, kot sta sistemi za upravljanje z energijo (EMS) in sistemi za upravljanje linij (LMS), ki so brezhibno integrirani z umetno inteligenco za inteligentno zajemanje podatkov.
Naše bogate izkušnje v sektorjih prehranjevanja in proizvodnje hrane in trgovine s hrano nam omogočajo, da zagotovimo prilagojene, visoko zmogljive strategije avtomatizacije, ki spodbujajo operativno odličnost.

Zakaj Prosojnost trgovine do zgornjega nadstropja?

Večina strank s hrano in hrano in hrano se sooča z omejeno prepoznavnostjo porabe energije, zaradi česar je trajnostne cilje težje doseči, operativne ekipe pa ostanejo brez potrebnih orodij. Tehnologix celovit sistem upravljanja z energijo (EMS) integrira merjenje v industrijskih omrežjih in povezuje nova in obstoječa sredstva za pretvorbo podatkov o energiji in proizvodnji v uporabne nadzorne plošče, usklajene z ISO 50001

Shema omrežja industrijskega krmilnega sistema

Koristi

  • Zmanjšanje operativnih stroškov: Prepoznajte energetske neučinkovitosti, odstranite odpadke in zmanjšajte največjo povpraševanje po energiji s spremljanjem v realnem času
  • Compliance s predpisi in učinkovitost poročanja: racionalizacija dokumentacije in avtomatizirano poročanje za revizije v skladu s standardi ISO50001
  • Sprejemanje odločitev na podlagi podatkov: Opolnomočite upravljavce objektov z učinkovitimi nadzornimi ploščami in podprite naložbene odločitve v energetsko učinkovite tehnologije

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Hrana Al Ghurair

Al Ghurair Foods, ustanovljen leta 1976, je vodilni proizvajalec hrane s sedežem v ZAE. Leta 2024 je Al Ghurair Foods sodeloval s podjetjem Teknologix, da bi uvedla Siemens Energy Manager PRO za centralizirano upravljanje energije v svojih tovarnah moke, rafinerijah sladkorja, živalski krmi, proizvodnji jajc in obratih za predelavo olja.