Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Process Simulate

PROCES SIMULIRAJTE Value Based Licensing X

Prilagodite uvajanje Process Simulate X z licenciranjem na podlagi vrednosti in prilagodljivimi dodatki. Konfigurirajte pravo kombinacijo zmogljivosti simulacije proizvodnje za svoje ekipe za optimizacijo načrtovanja procesov, virtualnega zagona in preverjanja proizvodnje.

Kako deluje licenciranje na podlagi vrednosti

Process Simulate X uporablja enak okvir Value Based Licensing kot NX X Manufacturing. Namesto da bi zahtevali ločen model licenciranja, so zmogljivosti Process Simulate X na voljo prek skupnega zbirke licenciranja na osnovi vrednosti NX X Manufacturing, ki vam omogoča prilagodljiv dostop do simulacije proizvodnje in aplikacij za izdelavo delov.

S tem lahko mešamo in ujemamo Value Based Licensing z kupljenimi dodatnimi licencami, ki so na voljo v paketih 25, 50 in 100in so integrirani s paketi NX X Manufacturing, kar omogoča optimizirane nakupe iz skupnega bazena. Razširite vrednost svojih rešitev za simulacijo proizvodnje z licenciranjem na podlagi vrednosti, ki uporablja skupni nabor »žetonov« za dostop na zahtevo za razširitev vaše proizvodne simulacije in inženirske funkcionalnosti.

1. Nakup žetonskega paketa
Izbirajte med 25, 50 in 100 žetonov paketi glede na potrebe vaše ekipe.

2. Dostop do naprednih funkcij
Zaženite dodatne zmogljivosti, ko jih potrebujete, na primer simulacijo proizvodnje za robotiko ali človeška simulacija, ki jo poganja AI, med drugim.

3. Med uporabo porabite žetone
Žetoni se uporabljajo samo, ko je aktivna dodatna funkcija.

4. Vrnite žetone v bazen
Ko končate, se žetoni samodejno vrnejo za uporabo drugih.


Enostavno, učinkovito in stroškovno nadzorovano. Ločeni nakupi niso potrebni.

Nakup Licenciranja na podlagi vrednosti Process Simulate X

Z uporabo licenc Process Simulate X Value Based Licensing lahko dostopate do zmogljivosti simulacije proizvodnje, kot so:

  • Montažer
  • Neomejena robotska simulacija*
  • Naročanje*
  • Človeški
  • Človeška napredna analiza
  • Zajemanje človeškega gibanja
  • Paket vmesnika CAD
  • Krmilniki OLP* (na krmilnik)
  • Samodejni načrtovalec poti
  • Kabli
  • VR analiza
  • Obrezovanje valjče*
  • ARC varjenje*
  • Ravnanje z materialom*
  • Simulacijski kopilot

Izbirni dodatki visoke vrednosti:


* Kot predpogoj zahteva licenco Process Process Simulate X Standard ali Advanced.


Value Based Licensing omogoča prilagodljivo ceno z možnostmi, ki so zasnovane tako, da se prilagodijo vaši ekipi. Žetoni so dodeljeni uporabniku šele, ko se prikliče ustrezna zmožnost in se vrnejo v bazen ob zaprtju aplikacij. Medtem ko je za vlečenje žetonov VBL iz paketa potrebna spletna povezava, jih lahko nato uporabite v načinu brez povezave.

Zakaj ekipe izberejo licenciranje na podlagi vrednosti

Zmanjšajte stroške in odstranite odpadke

Izogibajte se prekomernemu nakupu dodatkov. Plačajte samo za zmogljivosti, ki jih aktivno uporabljate.

Razširite dostop v celotni skupini

Omogočite več inženirjem za simulacijo proizvodnje, da izkoristijo napredna orodja, ne da bi morali dodeliti posebne licence za vsakega člana ekipe.

Takoj prilagodite svojim potrebam

Dostopajte do dodatnih zmogljivosti na zahtevo s prilagodljivim modelom, ki temelji na uporabi - brez zamud pri nabavi ali zapletenih nadgradnjah.

Poenotite svoj inženirski nabor orodij

Razširite vrednost nakupa Process Simulate X s široko paleto integriranih funkcionalnosti.

Robotska roka je prikazana v tovarniškem okolju, ki se verjetno uporablja za avtomatizacijo in natančnost.

Izdelki Process Simulate X

Primerjajte funkcije izdelkov Process Simule X drug ob drugem.

Človek uporablja programsko opremo CAD za oblikovanje avtomatizirane tovarne z robotskimi rokami in transportnimi trakovi.

Napredna preskusna različica Process Simulation X

Odkrijte preskusno različico Process Simulate X Advanced v oblaku. Preizkusite brezplačno 30 dni.

Poglobite svoje znanje Tecnomatix

Podpora strankam

Za vse izdelke Tecnomatix nudimo celovito podporo strankam. Stopite v stik z nami še danes.

Blog Tecnomatix

Bodite na tekočem z najnovejšimi novicami in poudarki za programsko opremo Tecnomatix.

Skupnost Tecnomatix

Pridružite se pogovoru in pridobite odgovore na vsa vprašanja o programski opremi Tecnomatix.