Zakaj Svet elektronske inteligence se začne tukaj?
... Platforma DSI omogoča obsežno inteligenco.
-Povpraševanje po delih v realnem času
- priljubljenost in razpoložljivost, ki zajemata več kot milijardo atributov, ki jih je mogoče iskati 700.000+ prenosljivih 2D in 3D modelov
- Samodejna priporočila za dele za alternativne ali sosednje dele
-Združite podatke o ponudbah z zunanjimi tržnimi podatki; zgodovinske ponudbe in druge pomembne informacije za primerjalno analizo in pridobivanje informacij
-Obveščevalna informacija o neposredni porabi razkriva zmanjšanje tveganja
Koristi
- Inženirstvo
- Oblikovanje
- Skupine za nabavo in nabavo lahko izkoristijo skupno inteligenco in enoten sistem inovacij za podporo uvedbi novih izdelkov, upravljanju življenjskega cikla in strateškim nabavam Do 80% zmanjšanje časov cikla nabave z 2-3% prihranki pri neposrednih stroških materiala
- Opremite svoje prodajne in tržne ekipe z inteligentnimi rešitvami za učinkovito sodelovanje
Raziščite vire in sorodne izdelke
Dodatne informacije in viri
Predpogoji
Nobenega