Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Nasmejan energetski delavec na telefonu nosi trdi klobuk, prekriven s stilizirano Siemensovo grafiko »X« na temno modrem ozadju.

Siemens v podjetju Enlit Europe, 10.-12. novembra, dvorana a.A50, Dunaj

Odkrijte, kako lahko omrežja, ki jih poganja umetna inteligenca, odklenejo do 30% več zmogljivosti, hkrati pa zmanjšajo izpade za do 30%.

Zakaj Spectrum Power Advanced Distribution Management?

Napredni sistem upravljanja distribucije Spectrum Power (ADMS) je integriran programski sistem za upravljanje, orkestriranje in optimizacijo distribucijskih omrežij. Pomaga pripomočkom povečati zanesljivost, integrirati rastoči DER in racionalizirati operacije z združitvijo funkcionalnosti SCADA in upravljanja izpadov v eni platformi. S podatkovno usmerjeno situacijsko ozaveščenostjo in bogato 2D/3D vizualizacijo operaterji pridobijo vpogled, da sprejmejo pravo odločitev v pravem trenutku.

Za prilagodljivost v prihodnosti in napredne analitične zmogljivosti lahko Spectrum Power enostavno razširite z moduli Gridscale X. Spectrum Power ADMS je po zasnovi varen z večplastnimi varnostnimi ukrepi, ki temeljijo na IEC 62443-3-3, in neprekinjenim vzdrževanjem. Brezhibno se integrira z IT sistemi v skladu z mednarodnimi standardi.

Vizualni kokpit nadzornega centra Spectrum Power 7 ADMS

Ključne prednosti

Izboljšanje zanesljivosti in učinkovitosti omrežja

Spectrum Power ADMS omogoča operaterjem prepoznavnost omrežja v realnem času, pameten nadzor nad vsemi sredstvi in podporo pri odločanju — kar omogoča povečanje učinkovitosti delovanja in hitro odpravljanje izpadov.

Ostanite prilagodljivi z modularno interoperabilnostjo

Naš modularni sistem zagotavlja vse napetosti od HV do LV v kombinaciji z Gridscale X. Zagotavlja brezhibno integracijo IT in enostavno razširitev kot odziv na spremembe predpisov.

Zagotovite kibernetsko varnost

Okrepiti kibernetsko varnost ter zaščititi pravno in operativno celovitost s preverjeno, standardizirano nastavitvijo sistema. Vzdržujte nenehno izboljševanje in skladnost z predpisi z rednimi posodobitvami in popravki.

Izpostavljene zmogljivosti

Študija primera

Kärnten Netz GmbH, Avstrija povečuje zanesljivost omrežja

Operaterji omrežja pregledujejo steno zaslonov.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire in sorodne izdelke