Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

ASGER PLATFORM poganja ga SOBE Yazılım

Kot SOBE YAZILIM razvijamo rešitve po meri za kompleksne varnostne potrebe kibernetskega sveta. Z razvojem pionirskih tehnologij na področju varnosti sprejemamo najbolj inovativne pristope za zaščito digitalnih sredstev naših strank. Naša vizija je voditi naše stranke z zagotavljanjem najbolj inovativnih in učinkovitih rešitev ob nenehno razvijajočih se grožnjah. Naša celovita paleta storitev vključuje:<br/><br/>ASGER: Varni dostop do privilegiranih sistemov (rdp, ssh, telnet, spletna aplikacija, dostop do aplikacij x11)<br/>SIBERAT: Obveščanje o grožnjah, prevare, avtomatizacija in orkestracija (zavabe IT in ICS)<br/>GATESUP: Ethernet virtualizacijski sloj 2 vpn (optimiziran zrcalni promet, oddaja, unicast, multicast, prenos katerega koli OT protokola)

Zakaj Privilegiran dostop podjetja in platforma brez zaupanja?

Platforma ASGER je enoten paket kibernetske varnosti, zgrajen za poslovna okolja, ki zahtevajo strog nadzor dostopa in skladnost. Združuje upravljanje privilegiranega dostopa (PAM) s snemanjem seje, vrtenjem gesla, šifriranjem trezorja s podporo HSM in izolacijo brskalnika. Modul Zero Trust Network Access (ZTNA) uvaja dostop na podlagi identitete z MTL in preverjanjem drže naprave. Popolnoma več najemnikov, šifriran od konca do konca.

PRIJAVA ASGER

Koristi

  • IT & OT Privileged Access Management Poenoteno PAM za IT in OT s snemanjem sej, beleženjem tipk in spremljanjem v realnem času. Trezor s podporo HSM z zavijanjem tipk PKCS #11 zagotavlja poverilnice. Vrtenje gesla zajema 92 upravljalcev, vključno s SCADA, PLC, DCS, AD, bazami podatkov in omrežnimi napravami.
  • Zero Trust Network Access za dostop na podlagi identitete IT/OT prek ProxyGate z MTL in preverjanjem drže naprave v konvergentnih omrežjih IT/OT. OIDC Identity Broker z MFA zagotavlja, da le preverjeni uporabniki dosežejo kritična sredstva OT. Brez odvisnosti od VPN - vsaka seja se neprekinjeno potrjuje.
  • Uvedba zračnih vrzeli za industrijska okolja Namensko izdelana za omrežja OT z zračnim preklopom s popolnim delovanjem brez povezave. Izolacija sheme več najemnikov na najemnika zagotavlja ločevanje podatkov. Šifriranje od konca do konca, maskiranje trezorjev na ravni polja in beleženje revizij ustrezajo zahtevam skladnosti z normi IEC 62443 in ISO 27001
  • Izolacija brskalnika in Security seje OT Izolacija brskalnika z vsebnikom odstrani neposredne povezave od končne točke do cilja v območjih OT. Seje potekajo v izoliranih okoljih s snemanjem, indeksiranjem OCR in odkrivanjem anomalij AI. Nadzor odložišča in vodni žig preprečujejo izločanje podatkov.
  • Varno upravljanje končnih točk in namiznih računalnikov XOS zagotavlja utrjen OS prek zagona USB s centraliziranim uveljavljanjem pravilnikov za delovne postaje operaterjev. Podpira uporabo z zračnimi klapami za industrijske objekte. Skrbniki uvajajo varne slike operacijskega sistema, nadzorujejo zunanje naprave in uveljavljajo varnostne osnovne črte OT

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...
ASGER

Zagotavljanje privilegiranega dostopa do SCADA in DCS

ASGER PAM zagotavlja dostop do SCADA, DCS in PLC v naftnih in plinskih objektih z ničelnimi politikami zaupanja, makrofinančnimi sredstvi, evidentiranjem sej in avtomatiziranim vrtenjem poverilnic za 92 vrst sistemov. Uvedba zračnih rež za morska in rafinerijska okolja. 95-odstotno zmanjšanje površine napada, skladno z IEC 62443.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji

ASGER ISO (temelji na Rocky Linuxu), 8 CPU jeder, 32 GB RAM-a, 500 GB SSD za uvajanje.

Docker Engine 24+, Docker Compose v2, PostgreSQL 15+, Redis 7+, Nginx 1.24+