PowerLink CM je aktivna rešitev za spremljanje stanja za visokonapetostne izmenične ali enosmerne dalovode. Lokalizira napake v liniji in nenehno spremlja pogoje na linijah, ne glede na to, ali so linije napajane ali brez napajanja.
Tradicionalne metode se borijo z ozemljitvenimi ali brez napajanja in zahtevajo odkrivanje napak v realnem času. PowerLink CM aktivno spremlja vse vrste električnih vodov in zagotavlja natančno lokalizacijo napak tudi po dogodku, tako da se lahko učinkovito odzovete na operativne spremembe ali težave.
Lokalizirajte napake v liniji z visoko natančnostjo, do 100 metrov plus 0,1% dolžine linije. Zaznajte počasne, dolgoročne spremembe stanja na liniji, da zgodaj prepoznate poslabšanje za proaktivno vzdrževanje in povečanje razpoložljivosti linije. Spremljajte napajane, brezpogonske ali ozemljene linije za zagotavljanje celovitega nadzora omrežja.