Splošno uporabno
PowerLink 50/100 uporablja visokonapetostne linije med transformatorskimi postajami kot zanesljivo komunikacijsko pot. Prenašajte podatke, glasovne in zaščitne signale prek te infrastrukture za povezljivost na oddaljenih območjih.
PowerLink 50/100 uporablja obstoječe visokonapetostne linije med transformatorskimi postajami kot komunikacijsko pot. Prenaša podatkovne, glasovne in zaščitne signale ter zagotavlja nizko do srednjo hitrost prenosa podatkov za kritično infrastrukturo. Premagati komunikacijske izzive na območjih, ki nimajo optičnih povezav ali ekonomsko izvedljivih povezav. PowerLink ohranja neprekinjen pretok informacij s preverjeno komunikacijsko tehnologijo električnega omrežja.
Naj bo kritična infrastruktura varna in operativna, tudi brez optičnih povezav ali drugih komunikacijskih povezav.
Izvedite stroškovno učinkovito rešitev za majhne do srednje količine podatkov na dolge razdalje. Uporabite obstoječe daljnovode v lasti komunalnih storitev za zmanjšanje potreb po naložbah v novo infrastrukturo in optimizacijo operativnih proračunov.
Zagotovite trden in neprekinjen pretok informacij tudi v neugodnih razmerah ali med napako. Uporabite to dokazano električno komunikacijo za kritično zaščitno signalizacijo in prenos podatkov.
PowerLink 50/100 uporablja visokonapetostne linije med transformatorskimi postajami kot zanesljivo komunikacijsko pot. Prenašajte podatke, glasovne in zaščitne signale prek te infrastrukture za povezljivost na oddaljenih območjih.
Izberite pasovno širino od 2 kHz do 32 kHz in delujte v frekvenčnem območju od 24 kHz do 1.000 kHz. Dosežite hitrost prenosa podatkov do 320 kbps z močjo prenosa 20/50/100 W. Vključite starejše analogne in sodobne digitalne vmesnike.
Uporabite PowerLink 50/100 univerzalno v analognih, digitalnih ali mešanih operativnih okoljih za enostavno integracijo v različne komunikacijske infrastrukture.
Hitrost prenosa podatkov do 320 kbps.