Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj stikalne plošče SIVACON S4?

Stikalne plošče SIVACON S4 (tehnologija NF) zagotavljajo zanesljivo delovanje s standardnimi tokovnimi nazivami do 4.000 A ali izboljšanimi zmogljivostmi do 6.300 A z možnostjo razširjene licence. Zgrajen je tako, da izpolnjuje vse industrijske standarde, zagotavlja največjo zanesljivost s preverjanjem konstrukcije v skladu z IEC 61439, s čimer upravljavcem zagotavlja certificirano varnost in zagotavljanje učinkovitosti.

Inženirska natančnost je zagotovljena s celovitim zagotavljanjem 3D podatkov, kar omogoča učinkovito načrtovanje in konfiguracijo. S podrobnimi podatki STEP lahko ustvarite natančen digitalni dvojček za napredno modeliranje in vzdrževanje sistemov.

Odprta stikalna plošča SIVACON S4

Ključne prednosti

Izboljšajte zanesljivost

Zagotoviti stabilno in varno distribucijo električne energije po industrijskih in komercialnih napravah v skladu z vsemi ustreznimi standardi.

Omogoči prilagodljivo konfiguracijo

Prilagodite sistem različnim zahtevam po moči s široko paleto možnih kombinacij zahvaljujoč modularni in razširljivi zasnovi.

Povečajte preglednost z digitalno integracijo

Spremljajte in analizirajte porazdelitev energije z uporabo digitalnih orodij in sistemske povezljivosti. Ustvarite digitalni dvojček vaše stikalne plošče s SIMARIS configuration ali

SIVACON S4 Keyvisual - Polovica upodabljanja SIVACON S4, pol digitalnega dvojčka

Podpora modularnih sistemov

Konfigurirajte razdelilne plošče s standardiziranimi komponentami, ki poenostavljajo inženiring in namestitev. Stikalne plošče SIVACON S4 temeljijo na popolnoma modularnem konceptu sistema, ki zagotavlja največjo prilagodljivost skozi celoten življenjski cikel namestitve. Zaradi stroškovno učinkovite strukture platforme sta tako konfiguracija kot montaža poenostavljena, medtem ko brezhibna integracija inovativnih komponent SENTRON zagotavlja rešitev za distribucijo električne energije, pripravljeno za prihodnost. Standardizirane enote in module je mogoče prilagodljivo kombinirati in konfigurirati tako, da ustrezajo individualnim projektnim zahtevam. To olajša prihodnjo širitev, spreminjanje in posodobitev sistema. Nove komponente je mogoče integrirati hitro in z minimalnim naporom, ne da bi zahtevale obsežne spremembe obstoječih odsekov stikalne plošče. Posledično modularna zasnova zmanjšuje čas izpada, povečuje varnost naložb in omogoča, da se sistem enostavno prilagodi prihodnjim zahtevam.

Ustvarite digitalna dvojčka

Ustvarjanje digitalnega dvojčka iz podatkov STEP je lahko dolgočasen in zapleten postopek. Prehod na 3D inženiring naredimo izjemno preprost. Zahvaljujoč 3D procesorju lahko z enim klikom izvozite digitalni dvojček distribucijskih plošč SIVACON S4 iz konfiguracije SIMARIS in ga nato prek SIMARIS xchange izvozite kot datoteko STEP. Digitalni dvojček s svojo podrobno vizualizacijo ponuja dodano vrednost na številnih področjih, od načrtovanja do vzdrževanja in širitve.

Izkoristite podrobne vizualizacije do zadnjega vijaka

Poleg hitre in enostavne generacije digitalnega dvojčka izkoristite tudi izjemno visoko stopnjo podrobnosti, ki poenostavlja vaše delo v več aplikacijah. Z uporabo 3D modela za načrtovanje obratov in stavb, dimenzioniranje bakrenih delov, namestitev sistemov ter vzdrževanje in širitev: izkoristite visoko natančnost in zmanjšanje napak ter prihranite čas in denar. Procesni koraki zahtevajo tudi manj specializiranega znanja, s čimer se odpravlja delo za vas kot graditelja plošč.

Sklop ikone 3D procesorja SIMARIS - ikona, ki simbolizira enostavnost vzdrževanja

Poenostavite namestitev in vzdrževanje

Nizkonapetostna stikalna plošča SIVACON S4 je bila posebej zasnovana za zmanjšanje naporov pri namestitvi in vzdrževanju. Njegova modularna zasnova omogoča hitro in prilagodljivo integracijo standardiziranih komponent, kar bistveno poenostavlja inženiring, montažo in prihodnje širitve sistema.

Z uporabo modularnih naprav, kot so odklopniki iz oblikovanega ohišja SENTRON 3VA in zračni odklopniki 3WA, je mogoče funkcije konfigurirati glede na posebne zahteve in jih enostavno prilagoditi, kadar so potrebne spremembe ali razširitve. Posamezne module je mogoče hitro zamenjati ali nadgraditi brez večjih sprememb celotnega sistema. To močno olajša servisne in vzdrževalne dejavnosti.

Pogosto zastavljena vprašanja

Večja zanesljivost načrtovanja
Z digitalnim dvojčkom SIVACON S4 je usklajevanje z drugimi sistemskimi strokovnjaki veliko enostavnejše. Digitalnega dvojčka lahko na primer vključite v modele stavb in ga uporabite za zaznavanje trkov. Zahvaljujoč visoki stopnji podrobnosti podatkov se zmanjša prostor za tolmačenje, s čimer se poveča zanesljivost načrtovanja.

Enostavna proizvodnja bakrenih delov
Z uvozom podatkov STEP v svoje CAD sisteme lahko dimenzije bakrenih delov stikalnih naprav vzamete neposredno iz digitalnega dvojčka. To znatno zmanjša čas in trud, potreben za dimenzioniranje.

Enostavna namestitev brez napak
3D model zagotavlja idealno podlago za preprosto in natančno montažo zahvaljujoč svoji podrobni vizualizaciji, vse do najmanjše komponente. Z zmanjšanjem prostora za tolmačenje se napake pri montaži znatno zmanjšajo.

Enostavno vzdrževanje in širitev
Zahvaljujoč 3D modelu je enostavno upravljati tudi vzdrževalna dela, razširitev z dodatnimi komponentami in zamenjava modulov. S 3D procesorjem lahko digitalni dvojček kadarkoli posodobite in ponovno izvozite, tako da vedno predstavlja trenutno stanje vaše stikalne plošče.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Raziščite vire in sorodne izdelke

Brošure

Brošura | Distribucijska sistema SIVACON S4 in ALPHA UNIVERSAL

Katalogi

Katalog | LV 10 - SENTRON - SIVAKON - ALFA

Priročniki

Priročnik za uporabo | SIVACON S4 Distribucijske plošče do 6300 A