Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SIVACON 8PS?

Sistem SIVACON 8PS LI zagotavlja integrirano rešitev za varno in zanesljivo oskrbo z električno energijo v infrastrukturi in industriji. Porazdelite moč za večnadstropne stavbe in industrijske aplikacije, ki podpirajo tokove od 800 A do 6300 A.

Ali je vaš sistem opremljen za prenos velikih količin moči? Sistem SIVACON 8PS LI zagotavlja učinkovito upravljanje energije z nizkim padcem napetosti. Izboljšajte operativno razpoložljivost in zagotovite požarno zaščito za svoje operaterje. SIVACON 8PS omogoča spremembe v živo med delovanjem.

Kompaktna zasnova sendviča se zlahka integrira v zaprte prostore za stroškovno učinkovito infrastrukturo. Zasnovano preverjene enote za preklop in odklop povečujejo varnost osebne opreme in varnosti. Izklopne enote v živo priključite za prilagodljive nastavitve med delovanjem, da zmanjšate čas izpada.

Ključne prednosti

Prednostno določite varnost

Konstrukcijsko preverjene komponente pomagajo zagotavljati visoko kakovostno opremo in varnost osebja. Upoštevajte standarde serije IEC 61439 in izpolnjujte zahteve požarne zaščite razreda EI90 in EI120.

Izgradite stroškovno učinkovito infrastrukturo

Zmanjšajte stroške infrastrukture s sistemom za prevoz vodila LI. Kompaktna zasnova in zanesljivi priključki za kljuke in vijaki pomagajo optimizirati vašo naložbo in ohraniti nizke stroške od načrtovanja do obratovanja.

Razvijte napajanje po vaših potrebah

Kadar koli prilagodljivo oblikujte in prilagodite svoj napajalni sistem. Med delovanjem naredite preproste spremembe, tudi pri proizvodnih linijah v živo. Prilagodite svojo infrastrukturo tako, da ustreza naraščajočim zahtevam in zahtevam.

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire