Natančno konfigurirajte dolžine
Izberite standardne dolžine do 1000 mm ali določite mere po meri do milimetra za natančno prileganje plovilom in cevovodim
SITRANS TSthermowell ščiti temperaturne senzorje z robustnimi, nastavljivimi cevmi, izdelanimi za zahtevne procese. Standardne dolžine dosežejo do 1000 mm, mere po meri pa je mogoče nastaviti z milimetrsko natančnostjo, ločena dobava cevi in senzorjev pa poenostavi inženiring in vzdrževanje.
Portfelj:
Ločena dobava cevi in senzorja omogoča vzporedno izvajanje mehanske konstrukcije in instrumentacije za hitrejše projekte in enostavnejše vzdrževanje.
Visokokakovostni materiali zagotavljajo stabilnost, Siemens pa ponuja celovit nadzor materialov in kakovosti za izpolnjevanje strogih procesnih zahtev.
Izberite globalne standarde, več vrst povezav in različne oblike cevi, da se ujemajo z omejitvami napetosti, medijev in namestitve v različnih panogah.
Izberite standardne dolžine do 1000 mm ali določite mere po meri do milimetra za natančno prileganje plovilom in cevovodim
Izberite zasnove DIN 43772 ali ASME B40.9, da bi se uskladili z regionalnimi zahtevami in obstoječimi specifikacijami obrata.
Uporabite vijačne, privarjene, prirobnične ali Van‑Stone priključke, ki ustrezajo mehanskim obremenitvam in strategijam vzdrževanja.