Podpirajte sanitarne povezave
Izberite procesne vmesnike Tri‑Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold ali NEUMO/Biocontrol za namestitev cevi in posod za higiensko uporabo.
SITRANS TS300 je higienski temperaturni senzor, zasnovan za živila, farmacijo in biotehnologijo. Namestite se brez varjenja, ohranja delovanje vodnih linij in omogoča hitro ponovno kalibracijo, hkrati pa zagotavlja natančnost, primerljivo z vgrajenimi senzorji. Zasnova, usmerjena na EHEDG, zmanjšuje motnje procesa in potrjevanje.
Razpoložljive konfiguracije
Montirajte zunaj s pritrjeno strojno opremo, da se izognete varjenju, skrajšate kvalifikacijo in ohranite tok proizvodnje med CIP in SIP.
Zmanjšajte čas potrjevanja in vzdrževanje z vsiljivo namestitvijo in hitro ponovno kalibracijo z zamenljivimi vložki.
Zagotovite si natančnost, primerljivo z vgrajenimi senzorji, tudi na majhnih linijah, zahvaljujoč stabilni zmogljivosti pritrditve in sanitarni zasnovi.
Izberite procesne vmesnike Tri‑Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold ali NEUMO/Biocontrol za namestitev cevi in posod za higiensko uporabo.
Za natančno prileganje izberite različice za pritrditev ali neposrednega vstavljanja z določenimi premeri termalnih vrtljajev, podaljševalnimi cevmi in dolžinami namestitve.
Združite se s SITRANS TH/TF oddajniki za povezljivost 4—20 mA, HART, PROFIBUS PA ali FOUNDATION Fieldbus in integracijo na celotnem obratu.