Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SITRANS TR320/TR420?

Zasnovani za pritrditev na DIN tirnico, SITRANS TR320 in TR420 olajšata merjenje temperature v kontrolnih omarah in zaščitnih omaricah. TR320 pokriva standardne aplikacije z enim vhodom. TR420 dodaja delovanje z dvojnim vhodom, vroče varnostno kopiranje in zaznavanje premika za večjo razpoložljivost. Univerzalni vhodi, komunikacija HART in možnosti SIL 2/3 pomagajo standardizirati instrumentacijo v zahtevnih obratih.

Ključne prednosti

Povečajte čas delovanja s funkcijo vroče varnostne kopije

Pri aplikacijah z visoko razpoložljivostjo TR420 samodejno preklopi na drugi senzor, če prvi ne uspe. Merjenje se nadaljuje brez izgube podatkov. To pomaga preprečiti prekinitve procesa in zmanjšati ročno posredovanje.

Poenostavite integracijo z univerzalnimi vhodi

Ena platforma za pritrditev na železnico podpira vhode RTD, termoelement, upornost in napetost. To pomaga standardizirati instalacije, zmanjšati različice naprav in poenostaviti inženiring, rezervne dele in delovanje na številnih merilnih točkah.

Podpira funkcionalne varnostne zahteve

Certificirane različice SIL 2/3 pomagajo izpolnjevati funkcionalne varnostne zahteve pri temperaturnih aplikacijah, povezanih z varnostjo. HART 7 podpira tudi zanesljivo zagon in testiranje skozi celoten življenjski cikel naprave.

Ključne podrobnosti

Vnos

Uporni termometri, termoelementi, uporni senzorji, viri enosmernega toka

Izhod

4... 20 mA (SITRANS TR320); HART (SITRANS TR320/420)

Območje delovne temperature

Standardno: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certifikati/odobritve

ATEX, IECEx, FM, CSA; EACex, NEPSI, Inmetro; SIL2/3 (samo HART)

Uporabnost/varnost

Zaščita pred pisanjem strojne in programske opreme za največjo varnost; merjenje toka neprekinjene zanke za preskuse; varnostno kopiranje alarma prek toka napake 21mA

Natančnost/stabilnost

Najvišja natančnost vhoda za Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilnost: +/- 0,05 °C (1 leto) ali +/- 0,18 °C (5 let); 2x 4-žična RTD povezava (TR420)

Izpostavljene zmogljivosti

Pogosto zastavljena vprašanja

Dodatni viri in sorodni izdelki

Orodja in prenosi

Podpora

Spletna podpora | Vsi izdelki

Spletna podpora | Tehnični forum

Spletna podpora | Ustvari novo zahtevo za podporo