Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SITRANS TH320/420?

Zgrajen za zanesljivo merjenje temperature v težkih okoljih, SITRANS TH320/420 pretvori signale RTD, TC, upornosti in mV v stabilen izhod 4—20 mA/Hart z napredno diagnostiko. TH420 dodaja dvojne vhode s štirižično povezavo in vročo varnostno kopijo, tako da podatki še naprej tečejo, če en senzor odpove. SITRANS TH420 PA, izboljšan s Profibus PA, zagotavlja visoko razpoložljivost in natančnost merjenja. Enostaven zagon s sistemom SIMATIC CFU in učinkovito preventivno vzdrževanje sta le nekaj primerov bogate funkcionalnosti, ki jih ti oddajniki ponujajo:

  • Univerzalna vhodna podpora za RTD, TC, upor in mV
  • Napredna diagnostika za preventivno vzdrževanje
  • Dvojni vhodi TH420 z vročo varnostno kopijo za visoko razpoložljivost
  • Možnost Profibus PA za izboljšano integracijo
  • Hiter zagon prek SIMATIC CFU

Ključne prednosti

Povečajte čas delovanja z vgrajeno redundanco

Dvojni vhodi TH420 s štirižično povezavo in vročo varnostno kopijo ohranjajo neprekinjeno merjenje, tudi če en senzor odpove, kar preprečuje vrzeli v podatkih in nenačrtovane zaustavitve.

Pospešite nastavitev in delovanje

Hitro konfigurirajte prek HART s SIMATIC PDM ali ročnim komunikatorjem, nato pa se zanašajte na shranjene parametre za dosledno delovanje med napravami.

Napredna varnost in skladnost

Izberite možnost SIL 2/3 za aplikacije, povezane z varnostjo, in izkoristite delovanje, skladno s standardi, na nevarnih območjih.

Predstavljene zmogljivosti