Daljinsko varnostno upravljanje
Inovativna funkcija »Remote Safety Handling« je digitalni prenos vseh varnostno pomembnih funkcij, ki omogoča centralni zagon SIL in potrjevanje izven nadzorne sobe brez ravnanja z napravo na kraju samem.
SITRANS P320/420 so tlačni oddajniki z daljinskim varnostnim upravljanjem. To uporabnikom omogoča programiranje vseh naprav iz nadzorne sobe namesto na kraju samem, s čimer skrajšajo čas zagona v aplikacijah, ki zahtevajo funkcionalno varnost, in znižajo stroške vzdrževanja s preskusnim obdobjem do 15 let. So prvi tlačni oddajniki na trgu, ki imajo varnostno upravljanje na daljavo.
S preskusnim intervalom do 15 let bodo oddajniki SITRANS P320/420 znatno zmanjšali vaše skupne stroške vzdrževanja. Prihranite dodatna sredstva s funkcijo Remote Safety Handling.
Ne glede na to, ali izberete P320 ali P420, sta obe napravi enostavni za namestitev, saj imata samodejno kalibracijo ničelne točke in voden zagon.
Obe napravi imata široko merilno območje od 20 mbar do 700 barov. S SITRANS P320/420 služi najrazličnejšim aplikacijam.
Inovativna funkcija »Remote Safety Handling« je digitalni prenos vseh varnostno pomembnih funkcij, ki omogoča centralni zagon SIL in potrjevanje izven nadzorne sobe brez ravnanja z napravo na kraju samem.
SITRANS P420 ima dodatno funkcijo »Ready for Digitalization«, ki omogoča shranjevanje do 1500 merilnih vrednosti neposredno v sam tlačni oddajnik s pomočjo beleženja trendov.
Deluje v težkih pogojih zaradi robustnih materialov in širokega temperaturnega območja od -40 °C do +100 °C. Membrana je izdelana iz nerjavečega jekla, Hastelloya, tantala, Monela in zlata.