Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SITRANS P300?

Zgrajen za higienske procese, SITRANS P300 zagotavlja natančno in stabilno merjenje tlaka v kompaktnem oddajniku iz nerjavečega jekla. Njegova čistilna zasnova in široke higienske povezave prinašajo zaupanje v proizvodnjo hrane, pijač in farmacevtskih izdelkov.

Poudarki portfelja:

  • Variante merilnika in absolutnega tlaka
  • Higienske procesne povezave z navojem in podvodno nameščene [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA ali FOUNDATION Fieldbus
  • Intrinzično varne možnosti za cono 0 ali 1

Ključne prednosti

Poenostavite higiensko skladnost

Izpolnite zahteve EHEDG in 3A z ohišjem iz nerjavečega jekla in higienskimi priključki, ki poenostavijo čiščenje in validacijo v živilskih, pijačah in farmacevtskih okoljih.

Povečajte zaupanje meritev

Dosežite visoko natančnost do 0,075% z nizkim dolgoročnim premikom v širokih območjih od 0,008 do 400 barov, kar pomaga stabilizirati nadzorne zanke in izboljšati kakovost izdelkov.

Hitrost zagona in nadzor

Hitro konfigurirajte z lokalnimi gumbi in brezhibno integrirajte prek HART, PROFIBUS PA ali FOUNDATION Fieldbus za učinkovito nastavitev in diagnostiko.

Predstavljene zmogljivosti