Zakaj SITRANS LT500?
SITRANS LT500 je naslednji razvoj krmilnikov nivoja in črpalk za radarske in ultrazvočne oddajnike, pretvornike ali katero koli 2-žično napravo 4-20 mA. Z aplikacijami, ki segajo od osnovnega merjenja ravni do zapletenih rutin črpanja, optimizira delovanje in zagotavlja znatne prihranke stroškov z inteligentnim nadzorom ravni in črpalke. Krmilnik SITRANS LT500 ponuja:
- Vrste meritev: Nivo, razdalja, prostor, prostornina, diferenca, povprečje, glava in pretok odprtega kanala
- Merilno območje: Na osnovi senzorja s sondo SITRANS LR110/LR120 in SITRANS LU240 ter ultrazvočnimi pretvorniki
- Komunikacije: Do trije izhodi od 4 do 20 mA
- Opcijske kartice Fieldbus: Možnosti eTHERnet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA ali PROFINET
- Izhodi: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA izhod s HART kartico, 6 x relejem in terenskim vodilom