Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SITRANS LR500?

Serija SITRANS LR500 zagotavlja visoko zmogljivo merjenje radarskega nivoja 80 GHz za tekočine in trdne snovi v številnih aplikacijah. Serija podpira varnejše delovanje, optimizirane procese in samozavestno odločanje v zahtevnih industrijskih okoljih z izjemno natančnostjo, robustno diagnostiko in napredno obdelavo signalov.

Prilagodljiva nastavitev, ki ustreza vašemu delovnemu toku

Konfigurirajte in upravljajte naprave na svoj način z intuitivnim lokalnim vmesnikom, brezžičnim dostopom prek mobilnih naprav ali brezhibno integracijo v nadzorni sistem, da skrajšate čas nastavitve in poenostavite upravljanje življenjskega cikla.

Zanesljiva zmogljivost, ki ji lahko zaupate

Napredna orodja za diagnostiko, spremljanje zdravja in preverjanje zagotavljajo celovitost meritev, ki omogočajo zgodnje odkrivanje težav ter podpirajo strategije vzdrževanja in zagotavljanja kakovosti.

Zasnovan za skladnost

Visoka natančnost meritev, nizka poraba energije in podpora za varnostne aplikacije vam pomagajo zanesljivo izpolnjevati regulativne, okoljske in operativne zahteve.

Ključne specifikacije

Različica

Opis

Povezava

Temperatura

SITRANS LR510

Antena z navojnimi lečami za tekočine

¾«, 1«, 1-1/2« priključki iz zlitine 316L ali C22

-40 do 250° C, do 40 barov, možnost druge obrambne linije

SITRANS LR530

Prirobnična kapsulirana antena za ekstremne razmere

Velikosti 1 »/DN25 do 8« /DN250 z vgrajeno PTFE lečo

-196 do 200° C, do 25 barov

SITRANS LR550

Polimerna rogovna antena za trdne snovi in tekočine

Nosilec za montažo na strop ali na steno, polimerne prirobnice od 3« /DN80 do 8« /DN200

Dolg doseg in 3° ozek žarek

SITRANS LR580

Antena za objektiv z vgrajeno ciljno prirobnico za trdne snovi

Prirobnice od 3« DN80 do 6« /DN150

Vključen priključek za čiščenje zraka, -40 do 250° C

Izpostavljene zmogljivosti

Napredna 80 GHz radarska tehnologija

Ozki koti žarka in visoka občutljivost signala omogočata natančno in brezkontaktno merjenje nivoja tudi v zahtevnih pogojih, kot so prah, hlapi, turbulenca ali zapletena geometrija posode.

Procesna inteligenca za zahtevne aplikacije

Procesna inteligenca se v realnem času prilagaja spreminjajočim se razmeram z uporabo dinamičnih krivulj praga in diskriminacije odmevov. Zanesljivo ignorira turbulence, mešalnike in strukturne odmeve, da zagotavlja natančno merjenje ravni v zahtevnih aplikacijah v tekočinah in trdnih snoveh.

Dokazana zmogljivost s strogim razvojem

Serija SITRANS LR500, ki so jo razvile globalne ekipe Siemensa, je pred lansiranjem podvržena obsežnemu mehanskemu, okoljskemu in natančnemu preverjanju. S širokimi zmožnostmi tlaka in temperature, odobritvami na nevarnih območjih in preverjeno natančnostjo 1 mm serija zagotavlja zanesljive zmogljivosti v zahtevnih industrijskih aplikacijah po vsem svetu.

Natančen izračun ravni in prostornine

SITRANS LR500 meri razdaljo z radarjem 80 GHz in jo pretvori v natančne meritve nivoja ali prostora. Z vgrajenimi geometrijami rezervoarjev in silosov ali prilagodljivimi mizami za trakove zanesljivo izračuna tudi prostornino za upravljanje zalog in postopkov — ne glede na tlak, temperaturo, prah ali hlap.

Zatiranje bližnjega dosega zmanjšuje vpliv kopičenja

Near Range Suppression nenehno zazna in odstranjuje neželene odmeve blizu antene, ki jih povzroča kopičenje materiala. S preprečevanjem lažnih odčitkov na visoki ravni in alarmov za motenje bistveno zmanjša čiščenje, vzdrževanje in nenačrtovane izpade.

Pogosto zastavljena vprašanja

Dodatni viri in sorodni izdelki

Podrobnosti o izdelku

Katalogi | Radarski oddajniki nivoja

Primeri uporabe | Radarski oddajniki nivoja

Opombe o izdelku | Radarski oddajniki nivoja

Tehnični podatki | Radarski oddajniki nivoja

Podpora

Spletna podpora | Vsi izdelki

Spletna podpora | Tehnični forum

Spletna podpora | Ustvarite novo zahtevo za podporo

Pogosta vprašanja | Radarski oddajniki

Video posnetki | Merjenje ravni