Serija SITRANS LR100 so radarski oddajniki na ravni 80 GHz z Bluetooth za merjenje nivoja tekočin ali trdnih snovi. Ozek nosilec omogoča prilagodljive namestitve v obstoječih odprtinah posod ali nenametljivo skozi plastične posode, kar poenostavlja nastavitev.
Serija je sestavljena iz petih oddajnikov:
- SITRANS LR100: Osnovna meritev 4-20 mA do 8 m s kablom
- SITRANS LR110: S komunikacijami, možnostmi nevarnih odobritev in dosegom do 15 m
- SITRANS LR120: S komunikacijo, najdaljšim dosegom do 30 m in dodatnim potopnim ščitom za zaščito pred poplavami
- SITRANS LR140: Osnovne meritve do 8 m s priključkom na priključek
- SITRANS LR150: S komunikacijo HART, nevarnimi odobritvami, lokalno možnostjo HMI in dosegom do 15 m