Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SITRANS FMT020?

Novi oddajnik SITRANS FMT020 je visoko zmogljiv, robusten in inteligenten izdelek, zasnovan za široko paleto aplikacij, ki zahtevajo zelo natančno in zanesljivo merjenje pretoka prevodnih tekočin. Uporablja tehnologijo elektromagnetnega senzorja pretoka in predstavlja popolnoma novo generacijo Mag-oddajnikov po seriji MAG 5000. Uporabljajte SITRANS FMT020 v aplikacijah, kot so voda in odpadna voda, ali v splošni procesni industriji. Za celoten merilnik pretoka lahko kombinirate tudi z naslednjimi MAG senzorji:

  • SITRANS FMS500: Uporaba vode
  • SITRANS FMS300: Vse aplikacije, vključno z visokim tlakom in visoko temperaturo

Oddajnik lahko deluje z energetskim kalkulatorjem SITRANS FUE950, ki pridobi impulzni signal iz merilnika pretoka za merjenje energije.

Ključne prednosti

Prihranite pri stroških

Ta stroškovno učinkovita rešitev je povratno združljiva s starejšimi obstoječimi senzorji merilnika pretoka (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT).

Enostavno programirajte

SITRANS FMT020 je opremljen z velikim, vrtljivim, osvetljenim 14-mestnim grafičnim zaslonom za optimalno vidljivost v vseh položajih pritrditve. Preprosto programirajte in naročite z menijem in čarovnikom v 14 jezikih.

Poenostavite namestitev

Plug & Play moduli vam omogočajo enostavno zamenjavo in naročanje oddajnika na kraju samem. Kompaktna ali daljinska montaža je možna z istim ohišjem. Večfunkcijski vhodni/izhodni kanali omogočajo tudi večji nadzor procesa.

Predstavljene zmogljivosti