Zaženite avtomatizirane preizkuse
Izvedite vodene postopke, ki preverjajo oddajnik in senzor z minimalnim naporom operaterja.
SITRANS FM Verificator je zelo napreden instrument, ki se uporablja za izvajanje kompleksnih preverjanj in preverjanj učinkovitosti. Zagotavlja, da je merilnik pretoka v skladu s specifikacijami, vključno z magnetno celovitostjo senzorja, z izvajanjem testiranja na kraju samem brez posega v namestitev. To popolnoma samodejno preverjanje zagotavlja popolno poročilo, ki potrjuje, da je zmogljivost skladna s standardi ISO 9001 in ISO 14001.
Izvedite popolne preglede v liniji, da se izognete odstranitvi in ohranite proizvodnjo, hkrati pa ohranite natančnost in skladnost.
Ustvarite sledljivo potrdilo o preverjanju na kraju samem za pripravljenost na revizijo in hitrejšo dokumentacijo.
Združite rezultate z aplikacijami Unified Edge, če si želite lokalno ogledati podatke, centralno upravljati aplikacije in razširjati med spletnimi mesti.
Izvedite vodene postopke, ki preverjajo oddajnik in senzor z minimalnim naporom operaterja.
Preverite, ali merilnik pretoka ostane v specifikacijah, vključno s kakovostjo magnetnega polja.
Nadzirajte napravo, sprožite preverjanje in shranite potrdila s pomočjo SITRANS Mobile IQ.