Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SITOP PSU6200?

SITOP PSU6200 je kompakten, vsestranski napajalnik, zasnovan za široko paleto standardnih aplikacij, ki zahtevajo 12, 24 ali 48 V. Ponuja visoko zmogljivost, celovito diagnostiko in zanesljivost delovanja.

Osredotočena diagnostika SITOP PSU6200 spremlja obremenitev in življenjsko dobo napajalnika ter signalizira stanje prek LED. Nato se integrira z vašim sistemom avtomatizacije za trajno spremljanje stanja. To vam pomaga proaktivno reševati morebitne težave in vzdrževati čas delovanja sistema.

Portfelj SITOP PSU6200 vključuje:

  • SITOP PSU6200, 1-fazni, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • SITOP PSU6200, 3-fazni, 24 V, 48 V DC

Ključne prednosti

Izboljšajte preglednost

Pridobite vpogled v stanje napajanja s stalnim nadzorom stanja. Vključite diagnostiko v sistem avtomatizacije za podatke v realnem času, da omogočite proaktivne odločitve in izboljšano upravljanje sistema.

Poenostavite namestitev

Hitro in učinkovito dokončajte namestitev z uporabo jasnih označevalnih in vtičnih terminalov. Tanka zasnova ne zahteva dodatnega prostora, kar optimizira izkoriščanje prostora na vaših nadzornih ploščah in zmanjša skupne stroške projekta.

Doseči visoko razpoložljivost

Zagotovite neprekinjeno delovanje stroja z robustno zaščito pred preobremenitvami in širokim dosegom vnosa. Močno kovinsko ohišje in skladnost s prihodnjimi standardi EMC zagotavljata visoko raven varnosti in zanesljivosti sistema.

Predstavljene zmogljivosti