Izhodna moč
Zagotovite 24 V enosmerni tok pri do 40 A iz 3-faznega vira s štirimi izhodi obremenitve 10 A in dvema izhodima NEC razreda 2.
SITOP PDP6200 prinaša decentralizirano 24 V moč v zahtevna okolja z zaščito IP65, šestimi nadzorovanimi izhodi in varnim izklopom navora za intralogistiko. V kombinaciji s aplikacijami Siemens Unified Edge ekipe pridobijo hitro vizualizacijo, diagnostiko in daljinsko obnovitev na robu.
Zmanjšajte kompleksnost omare in delovanje žice z namestitvijo IP65 in integriranim 3-faznim napajanjem za 24 V distribucijo na stroju.
Uporabite funkcijo Safe Torque Off za zaustavitev pogona brez rezalne moči, tako da se pretok materiala hitro nadaljuje v intralogističnih nastavitvah.
Ne ustvarjajte vizualizacij kode, upravljajte aplikacije centralno in posredujte alarme za dosleden HMI v kateri koli napravi.
Zagotovite 24 V enosmerni tok pri do 40 A iz 3-faznega vira s štirimi izhodi obremenitve 10 A in dvema izhodima NEC razreda 2.
Obnovite zaščitene izhode z elektronskimi fuses in daljinsko ponastavitvijo, da skrajšate obnovitev po napakah.
Centralno zaženite Unified Runtime in inženirske posodobitve, da ohranite aktualni HMI na vseh strojih in spletnih mestih.