Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj časovni releji?

Zakaj SIRIUS timing relays?

Časovni SIRIUS timing relays zagotavljajo natančno časovno zakasnjeno preklapljanje za krmilne, zagonske, zaščitne in regulacijske tokokroge v industrijskih aplikacijah. Ponudba vključuje krmilne releje 3RP25, 3RP20 in 7PV15 ter funkcijske module 3RA28 in pomožna stikala — vsak je zasnovan za posebne namestitvene in prostorske zahteve.

  • Večnamenski releji 3RP25 integrirajo do 27 časovnih funkcij v kompaktnih industrijskih ohišjih s standardnimi širinami 22,5 mm ali 17,5 mm.
  • Kontaktorski releji 3RP20 imajo zmanjšano višino in globino pritrditve za tesne razmike v stikalnih omaricah.
  • Ozki releji 7PV15 v 17,5 mm ohišjih zagotavljajo zmogljivost, skladna z EMC za stanovanjske in standardne aplikacije.

Vsi modeli podpirajo širok razpon napetosti od 12 do 240 V AC/DC za globalno prilagodljivost uvajanja.

Ključne prednosti

Optimizirajte prostor omare

Uživajte v učinkoviti uporabi nepremičnin z nadzornimi omaricami s kompaktnimi dizajni, ki imajo industrijsko standardne širine 22,5 mm ali 17,5 mm in manjše globine montaže, hkrati pa ohranite polne možnosti časovnega razporejanja in preklopa.

Prilagodite se različnim aplikacijam

Podpirajte aplikacije v različnih okoljih krmilnih omaric in krmilnih sistemov z do 27 integriranimi časovnimi funkcijami v seriji 3RP25, ki zagotavljajo celovite časovne zmogljivosti v enem releju.

Poenostavite zagon motorja

Funkcijske module 3RA28 namestite neposredno na kontaktorje 3RT2 z vključenimi ključnimi krmilnimi funkcijami za neposredni vklop in zvezdno-delta zagon, ki omogočajo hitro in enostavno namestitev s preprostimi mehanizmi za vklop in zaklepanje.

Predstavljene zmogljivosti

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite povezane vire

Začnite