Vzvod vnaprej sestavljene enote 3RA24
Naročite tovarniško ožičene, preizkušene kombinacije zvezd in delta v velikostih S00 do S3 za moč do 90 kW, pripravljene za montažo in uporabo.
Sklopi kontaktorjev SIRIUS star delta zagotavljajo zanesljivo rešitev za prihranek prostora za zagon asinhronih motorjev z največjo učinkovitostjo. Z zmanjšanjem zagonskega toka na tretjino neposrednih vrednosti na liniji ščitijo vaš sistem in podaljšajo življenjsko dobo motorja. Siemensovi modeli premagujejo pogoste izzive pri preklopu, kot so tokovni vrhovi in obraba stikov z optimiziranimi vezji in integriranimi komponentami, kar zagotavlja nemoteno delovanje in dolgoročno delovanje.
Omejite vhod motorja na delček neposrednega vklopljenega zagona, kar pomaga zaščititi naprave za zaščito pred verigo in zmanjšati električno obremenitev sistema.
Namestite vnaprej ožičene sklope, ki so testirani z integriranimi blokadami, kar zmanjšuje napor ožičenja in skrajša čas zagona.
Uporabite robustne komponente SIRIUS in prednostno vezje zvezdno-delta, da preprečite motnje in obrabo stikov med preklopom.
Naročite tovarniško ožičene, preizkušene kombinacije zvezd in delta v velikostih S00 do S3 za moč do 90 kW, pripravljene za montažo in uporabo.
Izberite tehnologijo povezave, ki ustreza vašim standardom izdelave — obe možnosti sta na voljo v vnaprej sestavljenem portfelju.
Priključite funkcijski modul s širokim 24—240 V AC/DC napajanjem, časovnim razporedom 0,5—60 s in integriranim 50 ms mrtvim intervalom za poenostavitev krmilnega ožičenja.