SIMATIC ET 200pro motor starters so del Siemensovega distribuiranega I/O portfelja, ki zagotavljajo nadzor motorja brez omaric neposredno na stroju. Z zaščito IP65/67 in inteligentno diagnostiko zaženejo in ščitijo motorje do 5,5 kW, hkrati pa se brezhibno integrirajo v družino SIMATIC ET 200 za prilagodljivo avtomatizacijo. Serija ponuja možnosti za vsako aplikacijo:
- Standardni zaganjalnik motorja ET 200pro - Osnovni elektromehanski zaganjalnik za neposredno ali vzvratno delovanje
- Visokofunkcijski zaganjalnik motorja ET 200pro — Napredni elektronski zaganjalnik z mehkim zagonom za preklapljanje brez obrabe
- Izolatorski modul - varen lokalni odklop za vzdrževanje
- Rešitev zaganjalnika varnostnega motorja lokalno — Avtonomna varnost brez krmilnika, zaščitnega pred okvarami
- Rešitev zaganjalnika varnostnega motorja ProfiSafe — Mrežna varnost prek PROFIBUS ali PROFINET