Vrednosti B10d (pomeni: število preklopnih ciklov, med katerimi lahko pri določenih pogojih odpove 10% relejev) so pomembne za funkcionalno varnost v skladu z ISO 13849-1 in IEC 62061. Pogosto se uporabljajo za izračun PFHD (verjetnost nevarne napake na uro) ali MTTFD (srednji čas do nevarne napake) v varnostnih krmilnikih.
Uporaba vrednosti B10d za spojne releje: Določitev mTTFD (srednji čas do nevarne okvare) MttFd se izračuna iz vrednosti B10d, delovne frekvence in števila stikalnih kontaktov:
mTTFd = (B10d)/(0,1 x n x preklopna frekvenca na uro x 3600)
n = Število nevarnih napak na cikel (običajno 1)
Delovna frekvenca mora biti realna.
Izračun PFHD (verjetnost nevarne okvare na uro) Po potrebi lahko vrednost PFHD, ki je potrebna za SIL (raven varnostne integritete) v skladu z IEC 62061, izračuna iz MTTFD in drugih dejavnikov.
Ocena stopnje učinkovitosti (PL) v skladu z ISO 13849-1 Vrednost MTTFD se uporablja v povezavi z drugimi varnostnimi parametri, kot sta enosmerni tok (diagnostična pokritost) in strukturo (kategorija B, 1, 2, 3 ali 4) za določitev stopnje učinkovitosti (PL) varnostnega vezja.