Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SIRIUS Control 3RT7?

Serija SIRIUS 3RT7 širi Siemens portfelj nadzora in zaščite s sodobno, kompaktno in zanesljivo rešitvijo, zasnovano tako, da zagotavlja visoko zmogljivost in prilagodljivost namestitve. Serija 3RT7, predstavljena leta 2021, podpira široko paleto aplikacij za krmiljenje motorjev, hkrati pa ohranja dosledno kakovost in enostavnost integracije.

Serija vključuje:

  • 3RT7 kontaktorji (6—95 A)
  • 3RU7 releji za toplotno preobremenitev (0,11—100 A)
  • 3RH7 vmesni releji (4 kontakti, razširljivi na 8 kontaktov)

Z modularno integracijo, širokim obsegom delovanja in poenostavljenimi funkcijami ožičenja serija 3RT7 pomaga racionalizirati zasnovo plošč in izboljšati zanesljivost delovanja v industrijskih okoljih.

Ključne prednosti

Poenostavite namestitev in ožičenje

Zmanjšajte čas namestitve s priročno zasnovo ožičenja, kazalniki dolžine trakov in kompaktnimi dimenzijami, ki podpirajo učinkovito montažo plošče.

Izboljšajte zanesljivost med pogoji delovanja

Podpira stabilno krmiljenje motorja s širokimi temperaturnimi in napetostnimi delovnimi območji, ki pomagajo ohranjati zanesljivo delovanje v različnih industrijskih okoljih.

Omogoči prilagodljivo konfiguracijo sistema

Prilagodite se potrebam uporabe z razširljivimi relejskimi kontakti in modularno integracijo med kontaktorji in releji toplotne preobremenitve.

Predstavljene zmogljivosti