Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Nasmejan energetski delavec na telefonu nosi trdi klobuk, prekriven s stilizirano Siemensovo grafiko »X« na temno modrem ozadju.

Siemens v podjetju Enlit Europe, 10.-12. novembra, dvorana a.A50, Dunaj

Odkrijte, kako lahko omrežja, ki jih poganja umetna inteligenca, odklenejo do 30% več zmogljivosti, hkrati pa zmanjšajo izpade za do 30%.

Dve industrijski napravi, obrnjeni drug proti drugi ob temno modrem ozadju, povezani z žarečimi digitalnimi črtami

Ste pripravljeni na odpravo?

Nakup in upravljanje naročnin SIPROTEC DigitalTwin.
Različni paketi za enostavno uporabo.

Zakaj SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin je digitalna replika fizične naprave SIPROTEC 5 v realnem času. Sisteme za avtomatizacijo energije lahko preizkusite v nekaj minutah, kar skrajša življenjsko dobo projekta in potrebo po fizični preskusni opremi. Dobili boste:

  • Vizualizacija in delovanje sprednjega zaslona
  • Vbrizgavanje tokov, napetosti in binarnih vhodov
  • Preizkus zaščitnih funkcij, logike avtomatizacije in aplikacij, specifičnih za stranke
  • Individualno in intuitivno training
  • Popolnoma integrirane aplikacije kot oddaljeno namizje v spletnem brskalniku
  • IoT aplikacije
  • IEC 61850 GOOSE komunikacija
  • Testiranje integracije v sisteme avtomatizacije podpostaj z uporabo Ethernet protokolov
  • Analiza napak
  • Preizkus funkcij kibernetske varnosti

Ključne prednosti

Izpostavljene zmogljivosti

Raziščite vire (v angleščini)