Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Reydisp Evolution?

Program za delovanje in parametrizacijo Reydisp je osnovna programska oprema, ki se uporablja za konfiguracijo serije zaščitnih relejev Reyrolle. Ponuja uporabniku prijazno orodje z vgrajeno vadnico in datoteko pomoči, kar zmanjšuje potrebo po dodatnem usposabljanju. Ta intuitivna programska oprema omogoča ogled in urejanje nastavitev, ogled informacij o napakah, konfiguriranje jezika relejev, IDMT krivulj in komunikacijskih podatkovnih točk. The Reydisp Evolution obsežen nabor programskih orodij je na voljo za brezplačen prenos.

Ključne prednosti

Prilagodite zaslone

Program@@

ska oprema Language Editor daje uporabniku možnost prilagajanja besedila, prikazanega v relejih, strukturi menija in pogledih instrumentacije.

Olajšajte lažje povezovanje

Programsko orodje Communication Editor v zbirki Reydisp omogoča spreminjanje konfiguracij relejnega protokola in podatkovnih točk za protokole IEC 60870-5-103, DNP 3.0 in MODBUS, kar olajša lažje povezovanje podpostaj.

Pridobite večjo prilagodljivost

Programska oprema Curve Editor omogoča ustvarjanje IDMTL krivulj za releje Reyrolle, kar zagotavlja prilagodljivost pri ocenjevanju z drugimi napravami. Uvozi obstoječe krivulje, ustvari nove krivulje in pošlje krivulje neposredno releju.

Predstavljene zmogljivosti