Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Nasmejan energetski delavec na telefonu nosi trdi klobuk, prekriven s stilizirano Siemensovo grafiko »X« na temno modrem ozadju.

Siemens v podjetju Enlit Europe, 10.-12. novembra, dvorana a.A50, Dunaj

Odkrijte, kako lahko omrežja, ki jih poganja umetna inteligenca, odklenejo do 30% več zmogljivosti, hkrati pa zmanjšajo izpade za do 30%.

Zakaj SIPROTEC Process Bus?

Tradicionalne podpostaje se zanašajo na obsežno bakreno ožičenje in analogne povezave, kar vodi do visokih stroškov namestitve, omejene prilagodljivosti in večjega tveganja napak. Ker zahteve po omrežju naraščajo in digitalizacija pospešuje, se javna podjetja soočajo z izzivi pri prilagajanju starejših sistemov sodobnim zahtevam. Brez digitalnega procesnega vodila se podpostaje spopadajo z razširljivostjo, vzdrževanjem in integracijo naprednih zaščitnih shem. Procesno vodilo SIPROTEC 5 rešuje te potrebe z digitalizacijo vseh analognih in digitalnih vrednosti, ki so blizu procesa, kar omogoča prilagodljivo, razširljivo in prihodnost odporno avtomatizacijo podpostaj. Ta rešitev zmanjšuje ožičenje, povečuje zanesljivost in podpira nemoteno integracijo novih tehnologij, kar zagotavlja učinkovito in varno delovanje omrežja.

Ključne prednosti

Prihranek stroškov

Manj bakrenih kablov, hitrejša namestitev in zagon

Optimizirana zasnova

Manjša zasnova CT zaradi krajših razdalj in s tem manjših obremenitev je potrebnih manj CT jeder

Poenostavljeno inženirstvo

Tipični inženiring s konfiguracijami SV, GOOSE, MMS za večkratno uporabo

PREDSTAVLJENE ZMOGLJIVOSTI

Značilnosti in funkcije