Prilagodljiv I/O z modularno zasnovo
Prilagodite strukturo I/O v modularnem sistemu SIPROTEC 5. Izbirajte med 12 standardnimi različicami: 4/4 ali 8/8 tokovnih/napetostnih transformatorjev, 5-31 binarnih vhodov in 8-46 binarnih izhodov.
Zaščita na razdaljo SIPROTEC 7SA86 je modularna naprava za zaščito električnih vodov. Ponuja napredno rešitev za zaščito, nadzor, avtomatizacijo, nadzor in osnovne funkcije kakovosti energije, ki jo powered by DIGSI 5. Odpravite kratke stike in napake pri ozemljitvah v električnih sistemih s SIPROTEC 7SA86. Zazna in selektivno izklopi 3-polne kratke stike na vseh nivojih napetosti in omrežnih konfiguracijah, vključno z napakami na tleh, da zagotovi zanesljivo varnostno zaščito za različne diferencialne zaščitne naprave z minimalnim časom izklopa 9 ms. Pričakujte zanesljivost z zmogljivimi zaščitnimi funkcijami, naprednimi funkcijami kibernetske varnosti in visoko razpoložljivostjo tudi v ekstremnih razmerah s konformnim premazom. Konfigurirajte vse funkcije z DIGSI 5 in prilagodljivo strukturo I/O prilagodite vašim potrebam.
Zmogljive zaščitne funkcije zagotavljajo močno varnost. Konformni premaz na elektronskih ploščah zagotavlja visoko razpoložljivost in dosledno delovanje v težkih pogojih. Zaščitite svojo kritično infrastrukturo.
Z intuitivno zasnovo enostavno upravljajte z napravami in programsko opremo. Konfigurirajte vse funkcije po potrebi z inženirskim orodjem DIGSI 5 za poenostavitev upravljanja in zmanjšanje zapletenosti vaše ekipe.
Varno integrirajte svoj sistem s kibernetsko varnostjo, skladno z NERC CIP in BDEW Whitepaper. Uživajte v popolni združljivosti IEC 61850 za zaupanja vredne operacije.
Prilagodite strukturo I/O v modularnem sistemu SIPROTEC 5. Izbirajte med 12 standardnimi različicami: 4/4 ali 8/8 tokovnih/napetostnih transformatorjev, 5-31 binarnih vhodov in 8-46 binarnih izhodov.
Uporabite do štiri priključne komunikacijske module za različne, redundantne protokole (IEC 61850, Modbus TCP) in zanesljiv prenos podatkov PRP/HSR. Izvedite robustno kibernetsko varnost z nadzorom dostopa na podlagi vlog in podpisano vdelano programsko opremo.